Grundfos MULTILIFT
Lär dig mer om den pålitliga MULTILIFT och hur den kan förhindra översvämning av källare.
Grundfos MULTILIFT-serie pump- system som tillförlitligt pumpar avloppsvatten ner i avloppssystemet utan risk för återflöde. Utan återflödesskydd, kan kraftiga regn orsaka att områden som ligger under återflödesnivån översvämmas.
Det kan bli dyrt. Installation av en Grundfos MULTILIFT-pumpsystem skyddar mot översvämning. Se till att den högsta geometriska punkten på utloppsröret är belägen ovanför högsta möjliga översvämningsnivå. Det är vanligtvis gatunivån MULTILIFT pumpsystem är förmonterade och erbjuder snabb installation eller utbyte.
Sughöjden på den patenterade roterande flänsen kan justeras fritt Mellan 180 och 315 mm. En backventil är installerad mellan återflödesskyddet och anslutningsslangen. När alla rör har anslutits fästs tanken i golvet. Sedan ansluts tillvalet membranhandpump på en lämplig plats. Styrenheten kan monteras på väggen – utan att skruva loss frontluckan.
Vid driftsättning behöver endast inloppsnivån ställas in. Alla andra parametrar är förinställda, men kan justeras när som helst.
MULTILIFT pumpsystem erbjuder följande ytterligare fördelar. Flera inloppsanslutningar från DN50 till DN150 för maximal flexibilitet!
Den unika tankdesignen med en lutning från varje hörn till pumpinloppet minimerar avlagringar och behovet av tankrengöring. Det sparar tid och pengar. Den kompakta backventilen stängs mjukt och tyst. En inspektionslucka möjliggör enkla och lätta kontroller av ventil och borttagning av främmande föremål.
Den pålitliga piezotrycksensorn känner av nivån inuti tanken – utan att använda några rörliga delar eller nedsänkning. Den exakta analoga sensorn detekterar alla förändringar i vattennivån och driftdata för Multilift visualiseras via styrenheten.
MULTILIFT pumpsystem för spillvatten kan användas för nästan alla applikationer och prestandaområden som finns i byggnadstjänster.