Articol
Distribuția neuniformă a căldurii în sistemele de încălzire destinate utilizatorilor casnici
Radiatoare zgomotoase, căldură distribuită neuniform, cu un consum prea ridicat de energie - probabil că v-ați confruntat des cu astfel de reclamații din partea clienților. Dar există o modalitate facilă pentru gestionarea reclamațiilor - echilibrarea hidraulică în varianta Grundfos.
Echilibrarea hidraulică - mai ușor de pronunțat decât de realizat
Până acum, ați fost nevoiți să vă bazați pe setările standard ale producătorilor, să consultați tabelele cu valori generale sau să recurgeți la echilibrarea de bază, sau să vă bazați pe experiența sau recomandările prducătorilor de radiatoare sau TRV (supapă termostatică pentru radiator) pentru a echilibra sistemul.
Rezultatul este funcționarea ineficientă a sistemelor de încălzire. De fapt, cercetările arată că 82% din sistemele de încălzire din clădirile existente doar în Germania au fost incorect echilibrate la nivelul anului 2017 (CO2online, 2017).
Efectele echilibrării necorespunzătoare
Echilibrarea hidraulică primară sau insuficientă a sistemului de încălzire poate deveni o problemă în cazul în care proprietarii de case vă contactează pentru o soluție de remediere a temperaturii neuniforme în imobil și de creștere a nivelului de confort.
În sistemul de încălzire, efectele echilibrării necorespunzătoare se manifestă diferit:
• În cazul cazanelor cu condensare, funcționarea excesivă poate cauza o creștere a temperaturii debitului de retur datorită pierderii condensului, ceea ce diminuează eficiența sistemului. Introducerea cazanelor cu hidrogen va cauza această problemă pe viitor, deoarece prețul combustibilul va fi ridicat.
• Pentru pompele de căldură, temperatura debitului trebuie să fie cât mai scăzută posibil pentru a diminua costurile aferente consumului și a maximiza performanța.
• Creșterea vitezei debitului mărește și consumul de energie al pompei de circulație, precum și zgomotul de curgere în interiorul termostatelor și radiatoarelor.
Soluția pentru rezolvarea tuturor acestor probleme este echilibrarea corectă, dar, în mod tradițional, acesta este un proces care necesită mult timp, precum și măsurarea și reglarea avansată a fiecărei supape - activitate pentru care puțini dintre noi dispunem de timp.
Echilibrarea hidraulică în varianta Grundfos
Echilibrarea cu ajutorul produselor Grundfos vizează două aspecte:
- Selectarea pompei de circulație instalată în sistemele de încălzire dintre următoarele variante: ALPHA2 (Accesoriu citiror ALPHA Reader), ALPHA3, UPM3 LIN, UPM4 LIN.
- Descărcarea aplicației Grundfos GO Balance.
Aplicația este compatibilă cu o gamă largă de sisteme de încălzire, inclusiv sisteme de radiatoare duble și sisteme de încălzire prin pardoseală, ambele cu supape presetate, și pot echilibra cu ușurință oricare dintre acest sisteme în doar cinci etape simple.
5 etape de echilibrare hidraulică cu produse Grundfos
- Descărcați și apoi deschideți aplicația Grundfos GO Balance
- Inițiați echilibrarea - aplicația vă îndrumă pas cu pas
- Adăugați dimensiunile - pentru fiecare încăpere din casă adăugați specificații ale încăperii, specificații ale radiatorului și valori Q + H
- Echilibrați fiecare încăpere - la finalizarea măsurătorilor, reglați fiecare emițător de căldură în funcție de debitul țintă calculat
- Obțineți raportul - la finalizarea echilibrării hidraulice, veți primi documentația care atestă lucrările efectuate
Ulterior, clienții dvs. vor beneficia de un sistem care oferă un nivel mai ridicat de confort în interior, dar mai ales de un sistem care poate asigura economii anuale de energie cu valori cuprinse între 5-20% (Studiu efectuat de FH Münster, 2015).
Obțineți mai multă inspirație
În cadrul Laboratorului Grundfos, efectuăm demonstrații și ne concentrăm pe anumite provocări ale unui sistem de încălzire.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.
Înscrieți-vă pentru a afla noutăți despre produse, instrumente, instruire și evenimente