Articol
Funcționare ineficientă cauzată de punerea în funcțiune incorectă
Provocarea în ceea ce privește punerea în funcțiune a sistemelor de încălzire este atingerea debitului corect, a celei mai bune performanțe și a celui mai ridicat nivel de confort posibil. Dar acest lucru nu este ușor atunci când sistemele de încălzire din prezent sunt construite și funcționează diferit.
Provocarea punerii în funcțiune efciente a unui sistem de încălzire
Ne-am confruntat cu toate efectele secundare ale punerii în funcțiune necorespunzătoare:
- Consumul de energie excesiv
- Emiterea de zgomot
- Uzura sistemului în general
- Nemulțumirea clienților
Nu este o problemă ușor de rezolvat. La instalarea pompei, setarea ce trebuie utilizată este adesea este dificil de stabilit, iar acest lucru poate cauza mai multe probleme decât oricare dintre noi am avea nevoie. În mod tradițional, turația pompei a fost setată pentru a asigura o presiune suficientă, în scopul obținerii unui debit suficient de apă în toate zonele clădirii. Dar acest lucru nu este mereu ideal.
Setările care dau dureri de cap
în mod uzual, există o setare recomandată în cazul majorității pompelor, pentru funcționarea optimă a sistemului. Mai jos, vom prezenta cerințele a două dintre cele mai uzuale sisteme - de încălzire prin pardoseală și de încălzire cu radiatoare.
Sisteme de încălzire prin pardoseală
Acesta este un mod eficient de a încălzi o casă, dar datorită temperaturii scăzute a debitului necesită punerea atentă în funcțiune (echilibrarea și setarea pompei).
Pierderile de presiune din colectorul de încălzire prin pardoseală sunt practic independente de necesarul de căldură/debitul către zonele individuale. Astfel, pompa trebuie setată la presiunea constantă unde presiunea diferențială este menținută constantă, asigurând un debit constant în fiecare zonă individuală, independent de celelalte zone. Acest lucru asigură temperatura corectă a încăperii, confortul pentru proprietarul casei și previne consumul inutil de energie.
Radiatoare
În schimb, radiatoarele cu supapele termostatice (TRV) utilizează TRV pentru a regla debitul radiatorului în funcție de necesarul de căldură. Acesta asigură temperatura corespunzătoare a încăperii și confortul optim pentru proprietarul casei.
O cerere/un debit scăzute de căldură contribuie la pierderi mai mici de presiune în conductele și fitingurile sistemului de încălzire, în acest caz pentru a preveni presiunea prea ridicată a pompei, ceea ce duce la consumul inutil de energie, precum și la riscul producerii de zgomot la nivelul supapelor. Pompa trebuie configurată în conformitate cu setările presiunii proporționale unde presiunea diferențială se ajustează proporțional cu debitul necesar pentru sistem.
AUTOADAPT face fiecare zi mai ușoară
Pompele de circulație Grundfos vin cu o serie de oportunități care vă ajută să identificați setarea de control adecvată pentru un sistem de încălzire, indiferent dacă circulatorul este integrat într-un cazan, pompă de căldură sau o soluție autonomă.
Cel mai simplu mod de a rezolva cele mai multe probleme asociate punerii în funcțiune este să alegeți un circulator prevăzut cu Grundfos AUTOADAPT. Această funcție ajustează continuu performanța pompei în conformitate cu necesarul real de căldură - de exemplu, dimensiunea sistemului și necesarul de schimbare a valorilor de căldură pe parcursul anului. Funcția va identifica setarea care asigură un confort optim cu consum minim de energie și contribuie la punerea în funcțiune rapidă, sigură și ușoară. Per total, AUTOADAPT vă ajută să livrați cel mai mic consum de energie posibil, optimizând gradul de confort al clienților acasă.
BENEFICIILE AUTOADAPT
- Oferă un nivel de confort optim clienților
- Reducerea numărului apelurilor în caz de avarie
- Reducerea riscului de zgomot generat de sistem
Videoclipurile dedicate vă arată modurile de control utilizate pentru fiecare pompă și vă ajută să identificați setarea adecvată pentru orice sistem de încălzire, în scopul obținerii performanței optime.
Obțineți mai multă inspirație
În cadrul Laboratorului Grundfos, efectuăm demonstrații și ne concentrăm pe anumite provocări ale unui sistem de încălzire.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.
Înscrieți-vă pentru a afla noutăți despre produse, instrumente, instruire și evenimente