Articol

Pompele de căldură contribuie la prevenirea punerii în funcțiune necorespunzătoare

Reglementările UE conturează piața sistemelor de încălzire hidraulică și trebuie să abordăm diferit sistemele de încălzire, pentru a atinge obiectivul UE privind schimbările climatice, de a reduce minim 40% din emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020 *.


Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030

Aproape toată lumea și-ar dori reducerea valorii costurilor de încălzire, dar din ce în ce mai multe persoane doresc ca sistemul de încălzire utilizat să fie și mai sustenabil. Având în vedere acest lucru, UE s-a angajat să reducă 40% din emisiile gazelor cu efect de seră până în 2030.

Există un potențial mare de schimbare pozitivă

Pompele de căldură sunt o alternativă ecologică la cazane și sunt esențiale pentru atingerea obiectivului climatic al UE de eliminare a combustibililor fosili utilizați în cazul instalațiilor de încălzire.

Cu toate acestea, sistemele de încălzire acționate de pompa de căldură funcționează diferit față de sistemele tradiționale și există câteva puncte importante de reținut:

  • E necesar ca sistemele de pompe de căldură să funcționeze optim, cu temperaturi de retur sub 55 ° C
  • Distribuția căldurii va funcționa de obicei cu un debit mai mare, iar un debit mai mare poate genera zgomot în sistem
  • Ținând cont de aceste aspecte, e necesară proiectarea, punerea în funcțiune și echilibrarea corectă a sistemelor. Asigurați-vă că conductele și supapele sunt dimensionate corect și dimensiunile acestora sunt suficient de mari pentru a face față debitului crescut din sistem.

Cum este asigurată funcționarea optimă

Pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului de pompe de căldură încă de la început, puteți utiliza aplicația GO Balance pentru a pune în funcțiune și a echilibra corect sistemul de încălzire. Ulterior, conversia energiei regenerabilă în căldură utilă va fi asigurată în modul cel mai eficient posibil. Clientul dvs. va beneficia de o casă confortabilă, liniștită și poate economisi până la 5-10% din valoarea consumului de energie electrică, datorită noii pompe de căldură.

Cum funcționează aplicația GO Balance în cazul utilizării unei pompe de căldură:

  • E necesar ca sistemul de pompe de căldură să fie prevăzute cu un echipament Grundfos UPM3 LIN-BUS sau PWM
  • E necesar ca pe dispozitivul pompei de căldură să existe o modalitate de activare a aplicației GO Balance prin afișarea unui buton
  • E necesar să dispuneți de un ALPHA Reader care este un echipament auxiliar al UPM3.


Procesul pentru echilibrarea hidraulică în cazul utilizării unui cazan sau a unei pompe de căldură

  1. Activați aplicația GO Balance pe aparat - aparatul trimite un semnal către pompele UPM3, UPM4 din interior.
  2. Echilibrare - când aplicația GO Balance este activată, e necesar ca funcționarea dispozitivului să fie oprită. Astfel, sistemul de radiatoare va fi pregătit pentru a fi echilibrat prin intermediul aplicației GO Balance, care vă va ghida pe parcursul întregului proces. Nu uitați să selectați tipul adecvat de pompă la care doriți să vă conectați - în acest caz UPM cu Reader.
  3. La finalizarea echilibrării veți putea accesa un raport ce descrie sarcina efectuată, iar aparatul va relua funcționarea normală.

Odată ce echilibrarea este completă, clienții dvs. vor putea beneficia atât de un nivel crescut de confort datorită sistemului echilibrat corespunzător, cât și de o sursă de energie ieftină care transformă energia în căldură într-o manieră extrem de eficientă. Totodată, veți deține un rol important în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate de combustibilii fosili.

Cum puteți beneficia de utilizarea aplicației GO Balance

  • Asigurați un plus de confort și economisirea de energie în beneficiul clienților dumneavoastră
  • Impulsionați vânzările cu un produs cu marjă de profit ridicat, prevăzut cu un software inovativ
  • Veniți în întâmpinarea cererii ridicate pentru soluții digitale
  • Susținerea inițiativelor mondiale de eficiență energetică
  • Faceți activitatea zilnică mai ușoară economisind timp la instalare și punere în funcțiune.

Descarcați aplicația Grundfos GO Balance
care vă ajută să lucrați mai repede și mai inteligent

 

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.

Înscrieți-vă pentru a afla noutăți despre produse, instrumente, instruire și evenimente