Articol

Preveniți defecțiunile mecanice ale sistemului de încălzire

În multe situații, defecțiunile mecanice se datorează colectării particulelor de impurități sau magnetit în componentele sistemului, precum radiatoare, supape și alte componente.

 

Gestionarea problemei de fond

Magnetitul și impuritățile reprezintă probleme reale pentru sistemele de încălzire. Magnetitul este un mineral care poate apărea în apa de utilizată în procesul de încălzire sau în sistemele de apă caldă. În timp, componentele metalice corodează, eliberând particule care sunt mai grele decât apa. Acestea sunt adesea observate sub formă de nămol negru în apa radiatorului, în special în componentele inferioare ale sistemelor de încălzire.


Acestea pot cauza probleme în timp

Magnetitul se poate instala în conducte, cazan, supape ale sistemului sau chiar în pompă. Nămolul care se acumulează în timp va restricționa sau va obstrucționa accesul debitului de apă, cauzând defecțiuni.

Gestionarea problemelor asociate magnetitului în varianta Grundfos

Magnetitul se formează doar când există oxigen în sistem, context în care primul pas este de a verifica dacă există scurgeri. Vă recomandăm ca apa utilizată în sistemul de încălzire să îndeplinească cerințele standardelor de calitate a apei, precum standardul german VDI 2035.

Bazându-ne pe mulți ani de experiență în eficientizarea sistemelor de încălzire și a circulatoarelor, am acumulat o cunoaștere solidă referitoare la magnetit și la cantitatea de magnetit tolerată de o instalație de pompare. Indiferent dacă sunt integrate în cazane, pompe de căldură sau autonome, circulatoarele Grundfos sunt proiectate, construite și testate pentru a rezista la magnetit și particule generale de impurități. În cadrul proceselor de proiectare și dezvoltare, în unitățile noastre de testare efectuăm un test dedicat magnetitului. Designul per ansamblu și configurația pompelor noastre de circulație asigură rezistența la impurități precum magnetitul:

  • Toate lagărele și arborele sunt fabricate din materiale ceramice și carbon, care nu atrag magnetitul
  • Condițiile de debit sunt proiectate să reducă dimensiunile particulelor mari din cutia rotativă și să asigure ungerea și răcirea componentelor interne
  • Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție împotriva impurităților din sistem, întreaga suprafață a rotorului este acoperită cu oțel inoxidabil.


Pentru a asigura continuitatea protecției împotriva blocajelor, anumite circulare Grundfos dispun de funcții de control, precum „deblocare automată” și „modul de vară” pentru a reduce riscul apariției unor probleme. De asemenea, în cazul anumitor pompe de circulație includem un șurub de deblocare care vă permite să eliberați un arbore blocat dacă acesta este foarte blocat.

BENEFICIILE prevenirii magnetitului în sistemul de încălzire:

  • Reducerea tensiunii asupra componentelor mecanice ale sistemelor
  • Minimizarea problemelor de pornire după perioada sezonieră de întrerupere a funcționării

 

5-step guide to troubleshooting a blocked rotor​

Is the rotor blocked in your ALPHA pump? Check out the short video and find out how to fix it in just 5 simple steps.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.

Înscrieți-vă pentru a afla noutăți despre produse, instrumente, instruire și evenimente