Articol
Zgomot generat în sistemul de încălzire
Zgomotul sistemului de încălzire este o problemă des întâlnită și frustrantă pentru instalatori și proprietarii de case. Există surse multiple de zgomot. Sistemele hidraulice transportă ușor sunetul și vibrațiile iar sursa acestora poate fi dificil de identificat.
Identificarea și rezolvarea zgomotului generat în sistemul de încălzire
Cauzele prinicipale ale zgomotului:
- Punerea în funcțiune incorectă - cauzată de sistemul care funcționează adesea la un debit mai mare decât este necesar.
- Echilibrare lipsă sau punere în funcțiune incorectă a întregului sistem de încălzire.
- Dimensionarea incorectă a componentelor sistemului - de exemplu, conductele nu sunt dimensionate suficient pentru debitul necesar și acest lucru va genera zgomot de frecare în conducte și supape.
Alte motive des întâlnite:
- Aer în interiorul sistemului, ce poate genera zgomote în conducte și supape, care apar la înlocuirea componentelor sistemului.
- Zgomot de rezonanță din cauza funcționării pompei la o frecvență similară cu frecvența naturală a sistemului de încălzire, zgomotul fiind generat de conducte.
- Zgomot de cavitație cauzat de o presiune necorespunzătoare generată de defectarea vasului de expansiune din sistem, sau pentru că toate supapele sunt acoperite.
- Impurități în interiorul pompei sau pe conurile supapei radiatorului.
Vestea bună este că există soluții și moduri variate de a vă face clienții fericiți.
Cum să eliminați zgomotele din sistemele de încălzire
Trebuie să proiectați, dimensionați și să puneți în funcțiune sistemul de încălzire într-o manieră corectă. Dar cum se poate realiza? O soluție este selectarea pompei de circulație adecvată, care poate fi setată în modul de control corect sau adaptată automat la sistem. Puteți utiliza pompa de circulație pentru a echilibra sistemul de încălzire și pentru a egaliza nivelul debitului și presiunii, ceea ce va reduce riscul producerii de zgomot. Grundfos ALPHA2, ALPHA3 și UPM3 GO Balance vă vor ajuta să realizați acest lucru.
Toate pompele de circulație Grundfos sunt testate în cadrul laboratorului nostru dedicat verificării zgomotelor. Pe lângă faptul că acestea sunt testate pentru nivelul de zgomot, în conformitate cu standardul ISO 3745, sunt testate și pentru maniera în care sunt percepute când sunt instalate într-un cazan și în întregul sistem de încălzire. Dar indiferent cât de eficient sunt testate pompele noastre, diversitatea instalației reale este imposibil de reprodus pe deplin. Prin urmare, jucați un rol foarte important în punerea la dispoziția clienților dvs. a unei case mai confortabile, bine încălzită.
Să producem împreună sisteme de încălzire mai eficiente!
Obțineți mai multă inspirație
În cadrul Laboratorului Grundfos, efectuăm demonstrații și ne concentrăm pe anumite provocări ale unui sistem de încălzire.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.
Înscrieți-vă pentru a afla noutăți despre produse, instrumente, instruire și evenimente