Artykuł
Pomóż swoim klientom pracować mądrzej i oszczędzać pieniądze
Cyfrowa pompa dozująca DDA-FCM firmy Grundfos oferuje nowy poziom precyzji dozowania. Rozwiązanie to jest jednym z najlepszych w branży pod względem takich parametrów jak wydajność, dokładność zużycia środków chemicznych i wymagania konserwacyjne. W połączeniu z faktem, że nie trzeba montować aż tylu zewnętrznych komponentów systemu, jest to rozwiązanie, które może pomóc Tobie i Twoim klientom zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.
Cyfrowa pompa dozująca DDA-FCM firmy Grundfos podczas pracy mierzy i dozuje środki chemiczne zgodnie z dokładnymi wymaganiami procesu. Pompa może wykrywać nieszczelności i niską wydajność instalacji zewnętrznej oraz dokonywać niezbędnych regulacji – lub wysyłać powiadomienia. Oznacza to, że użytkownicy płacą tylko za faktycznie potrzebne im środki chemiczne, zamiast je marnować lub zużywać w niewystarczającym stopniu.
Przy konserwacji wymaganej zwykle tylko raz na dwa lata jest to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy wymagają bezproblemowej pracy. Jest to samoobsługowa, samoucząca się i automatycznie korygująca pompa, która od pierwszego dnia pracy optymalizuje proces uzdatniania chemicznego.
Dowiedz się więcej o funkcji FlowControl Measurement i o tym, w jaki sposób umożliwia inteligentne sterowanie przepływem w instalacjach Twoich klientów.
Czy Twoi klienci zmagają się z przestarzałą technologią pompową?
Grundfos wypowiedział wojnę przestarzałej technologii pomp, a my przeciwstawiamy się jej za pomocą inteligentnych rozwiązań pompowych. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak to robimy.
Trzy najważniejsze korzyści wynikająca z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji uzdatniania chemicznego
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom w przygotowaniu się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z trzema korzyściami dostosowanymi do uzdatniania chemicznego.
Kliknij każdą z poniższych korzyści, aby dowiedzieć się więcej o wartościach, jakie możemy wnieść do Twojej firmy.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.