Artykuł

Wybierz zestaw dozujący, który odpowiada Twoim potrzebom – z łatwą integracją systemu

Wybierając system dozowania wstępnie zmontowany przez firmę Grundfos, można zaoszczędzić czas i energię poświęcone na projektowanie — i spać spokojnie wiedząc, że otrzymujesz kompletny zestaw, który został wstępnie przetestowany i jest gotowy do podłączenia.

Oferujemy rozwiązania do wszystkich procesów – od zbiorników dozujących, mobilnych stacji dozujących i modułowych urządzeń dozujących po rozwiązania umożliwiające montaż lub pełną dostawę projektu „pod klucz”.

Dzięki cyfrowej pompie dozującej DDA firmy Grundfos możliwe są różne sposoby pełnej integracji z systemem sterowania przy pomocy magistrali komunikacyjnej. W ten sposób masz możliwość zdalnego monitorowania i sterowania systemem z głównego centrum sterowania. 

Jeśli nie chcesz decydować się na kompletny system, możesz również wybrać potrzebne komponenty. Wybieraj spośród szerokiego zakresu osprzętu do dozowania dopasowanego do Twoich własnych podzespołów — i zyskaj spokój ducha związany z bezpiecznym montażem i pracą z najbardziej wydajnym rozwiązaniem na rynku.

Zobacz naszą ofertę systemów dozujących

Typoszereg systemów dozowania środków chemicznych firmy Grundfos został specjalnie zaprojektowany, aby dozowanie było dostępne jako kompletny pakiet bez obniżania jakości i niezawodności, które charakteryzują poszczególne pompy dozujące.

Centralna platforma informacyjna zapewniająca łatwy dostęp

Znajdź wszystkie informacje dotyczące pompy za pomocą kilku kliknięć, aby zdalnie monitorować i sterować instalacją.

Trzy najważniejsze korzyści wynikająca z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji uzdatniania chemicznego

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom w przygotowaniu się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z trzema korzyściami dostosowanymi do uzdatniania chemicznego.

Kliknij każdą z poniższych korzyści, aby dowiedzieć się więcej o wartościach, jakie możemy wnieść do Twojej firmy.

Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.