Artykuł

Ogranicz częstotliwość awarii sieci

Czy znasz aktualny stan rur w swojej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?

Większość zakładów wodociągowych ma trudności ze śledzeniem stanu infrastruktury. Jednak bez odpowiedniego wglądu w system nieuchronnie dojdzie do awarii, którym można byłoby zapobiec.

Niektóre z najczęstszych przyczyn awarii to nadmierne ciśnienie sieci, a w efekcie zużyte rury. Chcesz dostarczyć swoim klientom odpowiednie ciśnienie, ale jego nadmiar będzie wywierać zbyt duże obciążenie na rury, powodując ich nadmierne zużycie. Bez możliwości śledzenia sprzętu doprowadzi to ostatecznie do pęknięć i negatywnie wpłynie na Twoją firmę na kilka sposobów:

    

Ile możesz zaoszczędzić?

Zasadniczo większość zakładów wodociągowych spodziewa się około 1 pęknięcia na kilometr rury rocznie. Wyobraź sobie, że możesz zapobiec 10% pęknięć, które wystąpią w nadchodzącym roku w Twojej sieci wodociągowej. Ile czasu, pieniędzy i kłopotów może to zaoszczędzić? A co, gdyby można było zapobiec 20% pęknięć?

Rozwiązanie: Strefowanie i dystrybucja oparta na zapotrzebowaniu

Przyjrzeliśmy się wykrywaniu nieprawidłowości w przepływach nocnych i monitorowaniu ciśnienia i uśredniliśmy oszczędności ze 100 projektów na całym świecie. Wyniki okazały się imponujące: Oszczędność z wycieków na poziomie 15%, oszczędność energii wynosząca 25% i 35% redukcja ilości awarii rur. 

Pokazuje to, jak ważne jest zapobieganie nadmiernemu zużyciu i dlaczego warto upewnić się, że ciśnienie Twojej sieci nie przekracza wartości wymaganych do zaspokojenia potrzeb Twoich klientów. Ciśnienie nie może być również niewystarczające. Aby znaleźć jego optymalną wartość, konieczne jest monitorowanie i analizowanie danych o zużyciu i odpowiednie regulowanie ciśnienia w sieci.

Podział sieci na strefy umożliwi dostarczanie wody pod różnym ciśnieniem do różnych części sieci w oparciu o dane o zużyciu.

Skuteczna regulacja ciśnienia w sieci może znacznie wydłużyć żywotność sprzętu. Aby zapobiec wymianie działających rur, należy wykorzystać dane aktualne i historyczne, aby określić, które rzeczywiście wymagają wymiany. Więcej o długoterminowym zarządzaniu zasobami znajdziesz tutaj.