Artykuł

Ogranicz wpływ awarii sieci

Co by było, gdybyśmy powiedzieli Ci, że istnieje sposób na zapobieganie awariom rur w Twojej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej? To niemożliwe, prawda? Nieprawda. Potrzebujesz tylko odpowiedniego narzędzia.

Przede wszystkim przyjrzyjmy się niektórym powodom, dla których należy skupić się na zasobach, aby proaktywnie zapobiegać pęknięciom rur:

1. Wpływ na środowisko
Awarie sieci oznaczają duże ilości utraconej wody i energii, niezbędnej w celu przetransportowania jej do klientów. Rosnące znaczenie zmian klimatycznych oznacza, że trzeba maksymalnie ograniczyć straty wody i energii, aby zachować odpowiedzialność i dobre imię.

2. Finanse
Gdy woda wycieka z sieci dystrybucyjnej, dosłownie wyrzucasz pieniądze w błoto. Nie tylko tracisz dochody, lecz także płacisz za transport wody niedochodowej.

3. Wizerunek publiczny
Oprócz marnowania cennych zasobów cierpi również Twój wizerunek publiczny, gdy nie jesteś w stanie dostarczyć wody do klientów, co może się wydarzyć, jeśli dojdzie do pęknięć w Twojej sieci dystrybucyjnej. Ludzie w Twoim regionie polegają na Tobie w zakresie dostępu do wody w prywatnych domach, szpitalach, szkołach, zoo i w innych miejscach. Ponadto nieplanowane naprawy często stanowią niedogodność także dla użytkowników dróg.

Na kogo wpływają awarie w Twojej sieci?

Zapobieganie pęknięciom może wydawać się trudnym zadaniem, dlatego wiele zakładów wodociągowych podejmuje działania naprawcze dopiero w przypadku wystąpienia awarii. Niestety w rezultacie część odbiorców czasowo nie ma dostępu do wody. 

Dla większości jest to niedogodność, ale dla niektórych odbiorców skutki są katastrofalne. Jakie punkty krytyczne znajdują się w Twojej sieci? Pomyśl o szpitalach, hydrantach i firmach, które nie mogą działać bez dostępu do wody.

Rozwiązanie: Wykorzystaj dane historyczne, aby przewidywać pęknięcia rur

Monitorując stan rur i porównując dane na temat materiałów i wieku z danymi z przeszłości na temat pęknięć w Twojej sieci, możesz przewidzieć, w którym miejscu prawdopodobnie dojdzie do kolejnego pęknięcia i podjąć proaktywne działania, aby temu zapobiec. W ten sposób możesz ograniczyć utratę przychodów, straty energii, wody i niedogodności dla klientów.

Kolejną ważną kwestią jest upewnienie się, że dział planowania i eksploatacji blisko ze sobą współpracują. Jeśli nie mają dostępu do tych samych informacji i nie rozumieją wzajemnie swoich planów, nie będą w stanie efektywnie współpracować nad rozwiązaniem problemu.