Artykuł
Ogranicz straty energii
Czy wiesz, ile energii marnuje się, gdy z Twojej sieci wycieka woda?
Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z małymi wyciekami czy też dużymi awariami, koszt transportu wody przez układ tylko po to, aby z niego wyciekła, prowadzi do niepotrzebnych wydatków. Rosnące ceny energii sprawiają, że efekt finansowy pęknięć rurociągów może szybko stać się poważny.
Nie wspominając już o wpływie wycieków na Twój wizerunek publiczny. Przy dzisiejszym nacisku na zrównoważony rozwój kluczowe jest utrzymanie zużycia wody i energii na jak najniższym poziomie, całkowita eliminacja strat.
Jak duży jest ukryty koszt utraty wody?
Jeśli 1 m3 wody niedochodowej wymaga 1 kWh do transportu, a 1 kWh kosztuje około 0,5 EUR, roczna strata wody na poziomie 1 000 000 m3 to około 500 000 EUR niepotrzebnych wydatków na energię.
Rozwiązanie: Automatyczne monitorowanie i proaktywne zarządzanie zasobami
Aby ograniczyć straty energii, należy terminowo naprawiać pęknięcia rur albo, jeszcze lepiej, zapobiegać ich wystąpieniu. Skupienie się na planowaniu długoterminowym może pomóc w zmniejszeniu liczby wycieków.
Tutaj możesz zdobyć więcej informacji na temat wykrywania i lokalizowania wycieków, a tutaj na temat zmniejszenia częstotliwości awarii sieci poprzez zarządzanie zasobami.