Artykuł
Masz problem z niskim ciśnieniem wody lub hałasem w instalacji?
Nie możesz swobodnie spłukać szamponu lub uzyskać odpowiedniej temperatury wody w prysznicu? Napełnianie toalet trwa zbyt długo? A może przeszkadza ci hałas dochodzący z rur lub zbyt głośno pracująca pompa? Z czasem te problemy mogą pogorszyć komfort korzystania z wody. Na szczęście istnieje rozwiązanie, które poprawi ciśnienie wody i pracę domowej instalacji zaopatrzenia w wodę – pompy SCALA firmy Grundfos.
Jak poprawić ciśnienie wody?
Niskie ciśnienie wody może znacząco wydłużyć czas napełniania zbiorników toaletowych oraz powodować wahania temperatury pod prysznicem. Oprócz obniżonego komfortu korzystania z wody, może też być przyczyną problemów z działaniem takich urządzeń domowych, jak pralki czy zmywarki.
Ustalenie przyczyny
Jeżeli instalacja jest zasilana z sieci wodociągowej lub płytkiej studni, mogą wystąpić wahania poziomu ciśnienia wody lub nawet jego brak. Jeśli instalacja zaopatrzenia w wodę jest zasilana ze zbiornika dachowego lub zbiornika pośredniego umieszczonego na poziomie lub poniżej poziomu gruntu, ciśnienie wody może nie być wystarczające do zasilania wszystkich punktów poboru wody i urządzeń. Aby uniknąć braku wody w kranie, należy w takim przypadku podwyższyć ciśnienie wody w instalacji za pomocą odpowiedniego urządzenia.
Głośna praca instalacji podnoszenia ciśnienia?
Hałas w rurach wodociągowych lub głośna praca pompy podnoszącej ciśnienie mogą być denerwujące dla Ciebie i Twoich sąsiadów. W większości przypadków hałas w rurach wskazuje na nieprawidłową pracę instalacji zasilania w wodę. Ponieważ hałas jest łatwo przenoszony przez konstrukcje i elementy instalacji, może być trudno zidentyfikować źródło problemu. Najczęstszą przyczyną jest stara pompa lub niewłaściwe nastawy. Instalacje ze starszymi pompami odśrodkowymi, które wykorzystują silniki chłodzone wentylatorem, mogą generować drgania, powodując większy hałas. Pompy pracujące w sposób ciągły, nawet w okresach braku zapotrzebowania na wodę, lub źle zamontowane pompy podnoszące ciśnienie, które nie są odpowiednio zamocowane do podłogi, mogą powodować wibracje i hałas w instalacji.
Zwiększ komfort w domu, stosując urządzenie do podnoszenia ciśnienia firmy Grundfos
Hydrofory SCALA firmy Grundfos są urządzeniami typu „wszystko w jednym”, czyli we wspólnej, kompaktowej obudowie mieszczą pompę, zbiornik, zawory zwrotne i łącznik ciśnienia.
Pompy SCALA1 i SCALA2 wykorzystują inteligentną technologię chłodzenia wodą w celu zmniejszenia poziomu hałasu i drgań. Podczas typowego użytkowania poziom hałasu generowany przez pompę SCALA2 jest mniejszy niż 47 dB (A), a dla pompy SCALA1 nie przekracza 55 dB (A). Spadek poziomu dźwięku o 6 dB (A) będzie brzmieć, tak jakby poziom głośności zmniejszył się o połowę. Dla porównania większość zmywarek emituje około 46–60 dB podczas typowego użytkowania.
Aby cieszyć się najwyższym poziomem komfortu użytkowania i inteligentnymi funkcjami dostosowującymi osiągi do zmian rozbiorów, wybierz naszą najwyższej klasy pompę SCALA2, która pracuje cicho i zapewnia idealne ciśnienie wody.
Dowiedz się więcej
W Laboratorium Grundfos badamy często występujące problemy związane z instalacjami podnoszenia ciśnienia i sposoby ich rozwiązywania. Przeczytaj poniższe artykuły i dowiedz się, jak rozwiązać pozostałe problemy związane z podnoszeniem ciśnienia wody.
Powiązane produkty
Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.
Dowiedz się więcej
W naszych kursach znajdziesz porady na wiele tematów, od doboru odpowiedniej pompy, po wskazówki, jak udoskonalić instalacje podnoszenia ciśnienia. Weź udział w naszych darmowych kursach ECADEMY i dowiedz się więcej o pompach SCALA i podnoszeniu ciśnienia wody w domu.
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach