Artykuł

Skomplikowany dobór lub montaż.

Dobór pompy do podnoszenia ciśnienia bywa skomplikowany. Nieprawidłowy wybór komponentów może prowadzić do wydłużenia czasu montażu, a zestaw może nie być w stanie sprostać wymaganiom instalacji podnoszenia ciśnienia.

Obejrzyj film i zobacz, jak uczynić domowe instalacje podnoszenia ciśnienia bardziej efektywnymi.

Wybór modelu i dobór wielkości pompy do podnoszenia ciśnienia — od czego zacząć?

Projektowanie i budowa domowych instalacji podnoszenia ciśnienia wymaga wzięcia pod uwagę wielu elementów. Może być trudno określić, która pompa najlepiej odpowiada potrzebom danego zastosowania i które elementy są potrzebne do zbudowania systemu o optymalnej wielkości. Wybór niewłaściwej pompy, zbiornika lub regulatora ciśnienia może spowodować do 4 godzin straty czasu na ponowne zaopatrzenie się w odpowiednie komponenty.

Czasochłonny i skomplikowany montaż

Tradycyjne instalacje podnoszenia ciśnienia mogą być skomplikowane. Składają się z wielu różnych komponentów, takich, jak: zbiorniki wyrównawcze, pompy, zawory i układy sterowania. Wszystkie te elementy muszą być wbudowane w jedną instalację. Większa złożoność oznacza

dłuższy czas montażu i większe ryzyko zakupu niewłaściwych komponentów. Czas potrzebny na pozyskanie komponentów lub ponowny montaż rur może wydłużyć czas pracy nawet o 2 godziny i pociągnąć za sobą dodatkowe koszty dla klienta, powodując jego niezadowolenie oraz stratę czasu dla obu stron.

Ograniczona przestrzeń montażowa

Ograniczona przestrzeń jest najczęstszym problemem podczas montażu zestawu do podnoszenia ciśnienia. W większości przypadków oznacza to konieczność rozbudowy instalacji w celu znalezienia alternatywnej przestrzeni lub próbę dopasowania się do istniejącej instalacji, co może być czasochłonne, skomplikowane i powodować niezadowolenie klientów. Montaż zestawu podnoszenia ciśnienia, który nie mieści się w wyznaczonej przestrzeni montażowej, może wydłużyć czas pracy nawet o 2 godziny i spowodować dodatkowe koszty związane z koniecznością zastosowania dodatkowego orurowania i armatury.

Kompaktowe, kompleksowe rozwiązanie

Pompy do podnoszenia ciśnienia wody Grundfos SCALA są urządzeniami typu „wszystko w jednym”, które integrują wszystkie elementy w jednym urządzeniu. Ich montaż jest łatwy i szybki, dzięki czemu oszczędzasz czas, który możesz przeznaczyć na wykonanie innych prac. Jako rozwiązanie wielozadaniowe pompy SCALA sprawdzają się w wielu zastosowaniach i idealnie nadają się do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki temu dobór jest mniej skomplikowany niż w przypadku tradycyjnych urządzeń do podnoszenia ciśnienia.

Szybki i łatwy montaż

Nasze pompy, jako w pełni zintegrowane rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, można zamontować w 3 prostych krokach:

  1. Podłącz rury: regulowane przyłącza wlotowe i wylotowe pozwalają na łatwe dopasowanie +/- 5° w celu umożliwienia szybkiego montażu.
  2. Zalej pompę: duży korek zalewowy umożliwia szybkie i łatwe napełnianie wodą. Pompę należy zalać co najmniej 1,7 litra wody. 
  3. Podłącz pompę do zasilania elektrycznego. Pompa się uruchomi.

Sprawdź naszą krótką prezentację na temat montażu SCALA2, aby zobaczyć, jak to działa.

Czy masz wątpliwości co do prawidłowego montażu? Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z naszej skróconej instrukcji obsługi dołączanej do pompy SCALA2.

Domyślnie pompa SCALA2 zapewnia ciśnienie wody na poziomie 3 barów, niezależnie od ciśnienia wlotowego i liczby otwartych kranów. W znacznym stopniu skraca to czas potrzebny na pierwsze uruchomienie.

W celu szybkiego i łatwego uruchomienia pompy SCALA1 konfigurację można przeprowadzić za pomocą panelu sterowania. Aby w pełni wykorzystać możliwości pompy, należy skorzystać z aplikacji Grundfos GO REMOTE i postępować zgodnie z konfiguracją online.


Źródło

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.