Artykuł

Ryzyko związane z eksploatacją instalacji podnoszenia ciśnienia

Nieprawidłowe sterowanie pracą instalacji podnoszenia ciśnienia może skutkować uszkodzeniem pompy i powstaniem nieszczelności w instalacji. Z biegiem czasu może to powodować nadmierne zużycie wody, rosnące koszty, a nawet zalanie pomieszczeń. Istnieje jednak sposób na kontrolowanie działania instalacji i uniknięcie tego ryzyka problemów – rodzina kompaktowych i uniwersalnych pomp SCALA.

Obejrzyj film i zobacz, jak uniknąć tego ryzyka w domowych instalacjach podnoszenia ciśnienia



Ryzyko zakłóceń działania instalacji podnoszenia ciśnienia

Pompy podnoszące ciśnienie nie mogą pracować bez wody. Suchobieg może jednak wystąpić, gdy zabraknie wody w sieci wodociągowej lub zbiorniku zasilającym instalację. Skutkiem może być przegrzanie, a w konsekwencji, uszkodzenie pompy.

Nieszczelność rur w instalacji może spowodować zniszczenia w domu, a w najgorszym przypadku może doprowadzić do zalania pomieszczeń. Nawet przeciekająca toaleta lub cieknący kran ogrodowy może zużywać znaczną ilość wody pitnej i skrócić żywotność pompy, jeśli nieszczelność nie zostanie w porę zauważona. W konsekwencji, zwiększone zużycie wody i koszty remontu mogą dotkliwie odbić się na domowym budżecie.



Inteligentne pompy SCALA

Inteligenta pompa do podnoszenia ciśnienia potrafi nie tylko wykrywać zagrożenia, ale także skutecznie im zapobiegać. Pompy Grundfos SCALA1 i SCALA2 posiadają liczne funkcje zabezpieczające instalację podnoszenia ciśnienia. Dzięki alarmom wyświetlanym na panelu sterowania (SCALA2) i w aplikacji Grundfos GO (SCALA1) użytkownik dowiaduje się o problemach w instalacji, które wymagają jego interwencji. Na przykład alarm o suchobiegu wskazuje niewystarczający przepływ wody, który może prowadzić do pracy na sucho. Dzięki temu, możemy rozwiązać problem, zanim pojawią się jakiekolwiek uszkodzenia.

Wbudowane zabezpieczenia pomp SCALA:

  • Zapobieganie pracy okresowej: wyłącza pompę w przypadku wykrycia niewielkiego wycieku z instalacji lub niedokładnie zamkniętego punktu poboru.
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem: wyłącza pompę i ostrzega użytkownika o braku wody w instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu pompy.
  • Maksymalny czas pracy: wyłącza pompę po wyznaczonym czasie, zmniejszając ryzyko wycieku podczas pracy z urządzeniami AGD. W przypadku pompy SCALA1 okres ten ustawia się w aplikacji Grundfos GO.

Pompy SCALA posiadają wbudowane funkcje, które zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji i utrzymują optymalny komfort w całym domu, zapobiegając powstaniu kosztów związanych z nadmiernym zużyciem wody i szkodami materialnymi. To pompy stworzone w oparciu o inteligentną konstrukcję.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach