Artykuł

Zwiększ inteligencję budynku, zmniejszając zużycie energii

Postępująca urbanizacja na świecie przyczynia się do znacznego zużycia energii. Globalne zapotrzebowanie na chłodzenie wzrosło dwukrotnie w ciągu niecałych 20 lat. A woda i energia idą w parze. Ogólnie rzecz biorąc, pompy do wody odpowiadają obecnie za ogromne zużycie energii elektrycznej na świecie - ale dzięki bardziej energooszczędnym rozwiązaniom pompowym ilość tę można znacznie zmniejszyć.

Jak wiemy, ten wzrost zużycia energii jest głównym motorem zmian klimatycznych. W niektórych miejscach zmiany klimatu prowadzą do poważnych susz, podczas gdy w innych przewiduje się, że wpływ na nasz klimat spowoduje 30% cięższe opady deszczu, prowadząc do ekstremalnych powodzi, a także wnikania ścieków i wody morskiej, zanieczyszczając nasze wody gruntowe i wpływając na jakość wody. Powodzie nawiedzają około 250 milionów ludzi na całym świecie i powodują straty w wysokości 40 miliardów USD rocznie.

Istnieje wiele inteligentnych rozwiązań wodnych, jednak nie są one wdrażane z taką samą prędkością, jak technologie wiatrowe i słoneczne w przemyśle energetycznym. Dlatego w budynkach użyteczności publicznej priorytetem musi być odpowiedzialne zużycie wody i efektywne energetycznie rozwiązania, aby pomóc w walce ze zmianami klimatu, przed którymi stoimy.

Fakty

Emisje i zmiany klimatu

Produkcja energii stanowi 73% emisji CO2 - odgrywa kluczową rolę w zmianach klimatu.

Źródło: United Nations Water

Zużycie energii

Zużycie energii na chłodzenie przestrzeni wzrosło prawie dwukrotnie od roku 2000

Źródło: International Energy Agency, 2018

Pompy i zużycie energii

Obecnie pompy zużywają ogromne ilości światowej energii elektrycznej.

Źródło: Unia Europejska - Dokument roboczy Komisji

Wdrożenie z celem - i wielkie rezultaty

Inteligentne rozwiązania są dostępne i gotowe do wdrożenia. Te rozwiązania mogą drastycznie przynieść korzyści zarówno ludzkości, jak i ziemi, na której żyjemy. Tak więc, starając się zmniejszyć zużycie energii i wody, a także zwiększyć wydajność, ci klienci i miasta dokonali wielkich zmian - i zobaczyli wielkie rezultaty.

Budynki w Dubaju zapewniają do 80% oszczędności energii dzięki prostej zamianie pomp

Wystarczyło, że niezadowoleni najemcy połączyli punkty między tym, jak naprawić budynek, a rządowymi celami w zakresie poprawy zużycia energii. W połączeniu z ambicjami obniżenia zużycia energii, Grundfos wdrożył proste rozwiązanie, które ostatecznie zwróciło się.

Ulepszenie pompy dla rozwijającego się miasta zapewnia wydajność

W Qujiber w Chinach zaopatrzenie w wodę tradycyjnie wspomagane było przepływem grawitacyjnym - ale urbanizacja stała się nowym wyzwaniem. To, co powstało jako projekt poprawy efektywności pomp, przyniosło korzyści - takie jak oszczędność energii do 33% i niezawodne zaopatrzenie w wodę.

Pompownia rozwiązuje problemy z powodziami i poprawia jakość życia w Semarang

W obliczu ogromnych powodzi indonezyjskie miasto Semarang zbudowało silne, unikalne rozwiązanie z firmą Grundfos, aby uchronić mieszkańców przed powodzią. Zobacz, jak przepompownia w Semarang rozwiązała problem powodzi w centralnej części miasta dotkniętej kryzysem.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Aby dokonać pozytywnej zmiany, musimy działać już teraz. Odwiedź poniższe strony internetowe, aby dowiedzieć się więcej, o odkrywaniu aktualnych rozwiązań dla przemysłu i producentów, jak również inteligentnych rozwiązań pompowych firmy Grundfos.