Artykuł
Mądrzejsze uzdatnianie i wykorzystywanie wody
Pomimo rosnącego zapotrzebowania na wodę i energię, nadal zanieczyszczamy lub marnujemy dostępne zasoby. Dostępność światowych zasobów wody jest coraz bardziej ograniczona ze względu na zanieczyszczenie zasobów wody spowodowane odprowadzaniem dużych ilości niedostatecznie oczyszczonych lub nieoczyszczonych ścieków do rzek, jezior, warstw wodonośnych i wód przybrzeżnych. Łącznie 80% ścieków wraca do środowiska bez odpowiedniej obróbki.
A ponieważ coraz więcej z nas przenosi się do miast, wspólnie zużywamy więcej dóbr, które z kolei wymagają więcej wody. Woda ta stanowi ogromny procent naszego codziennego zużycia, ale jest dla nas całkowicie niewidoczna. Do produkcji każdego używanego, spożywanego lub noszonego produktu potrzeba wody. Przykładowo, 8,000 litrów wody potrzeba, aby wyprodukować parę dżinsów, a 12 760 litrów, aby wyprodukować tylko jeden smartfon! Ale jeśli zaczniemy wykorzystywać tę samą wodę więcej niż raz, dzięki inteligentnym rozwiązaniom wodnym, możemy znacznie zmniejszyć tę liczbę. W ten sposób można wyprodukować pięć smartfonów z taką samą ilością wody, a nie tylko jednego.
Te problemy z wodą przekładają się bezpośrednio na problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze, które dotykają nas wszystkich. Wszyscy odgrywamy aktywną rolę: Politycy muszą wdrożyć niezbędne przepisy, miasta muszą wdrożyć dostępne rozwiązania energooszczędne, a firmy muszą priorytetowo traktować odpowiedzialne wykorzystanie wody, ponowne użycie i uzdatnianie oraz rozwiązania energooszczędne.
Razem możemy pracować, aby zapewnić więcej czystej wody tam, gdzie jest ona potrzebna, zmniejszyć zużycie wody i energii oraz zminimalizować straty wody - przy mniejszym obciążeniu dostępnych zasobów.