Artykuł

Skutecznie identyfikuj przyczyny

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się mieć odmienne niż przedstawiciel innego działu zdanie na temat przyczyny problemu i podejścia do sytuacji? Jeśli tak, to spotkało to nie tylko Ciebie.

Dane to potężne narzędzie do podejmowania decyzji, ale jeśli nie masz pełnego obrazu, nie będziesz w stanie w pełni ich wykorzystać. Tak jest w przypadku powstawania silosów informacyjnych, innymi słowy, gdy poszczególne działy nie mają dostępu do danych innych działów. Niestety silosy danych to powszechne zjawisko w nowoczesnych firmach i mogą wystąpić, gdy różne jednostki organizacji używają odrębnych systemów do przechowywania danych, co może sprawić, że te zestawy danych będą niekompatybilne i praktycznie niemożliwe do połączenia i porównania.

W rzeczywistości dane w silosach mogą nie tylko utrudniać współpracę między działami, ale nawet powodować, że działy te będą ze sobą rywalizować, próbując rozwiązać ten sam problem.

Wyobraź sobie...

Wyobraź sobie, że próbujesz ułożyć puzzle, ale masz dostęp tylko do połowy elementów, podczas gdy Twój kolega ma dostęp do drugiej połowy. Byłoby lepiej, gdybyście połączyli swoje siły i elementy, aby wspólnie ułożyć układankę. 

Teraz wyobraź sobie, że puzzle to wyciek w Twojej sieci, a dwie jednostki w organizacji mają dostęp do niekompletnych zestawów danych, które, po połączeniu, mogłyby pomóc zlokalizować wyciek.

Wolisz przechowywać dane w silosach czy udostępniać je między działami? To chyba oczywiste, prawda?

Rozwiązanie: Integracja danych

Gdy różne działy mają dostęp do wspólnych danych, wszyscy mogą podejmować bardziej świadome decyzje i lepiej rozumieć swoje działania. Ale od czego zacząć?

Najprostszym sposobem jest zainwestowanie w system integracji danych, który gromadzi dane z różnych źródeł i udostępnia je w organizacji każdemu, kto ma dostęp do platformy. Dzięki jednej platformie do gromadzenia i przechowywania danych możesz upewnić się, że zestawy danych są kompatybilne i dostępne dla każdego, kto potrzebuje ich do pracy.

Upraszczając dostęp do informacji między działami, oszczędzasz czas, ponieważ nie musisz czekać na współpracowników, aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub otrzymać informacje. W efekcie współpraca staje się łatwiejsza i bardziej efektywna, co ma kluczowe znaczenie dla wspólnego sukcesu.