Artykuł
Energooszczędne pompy
Pomimo postępu w ostatnich latach, pompy nadal zużywają znaczną ilość energii elektrycznej na świecie. W rezultacie większość budynków zużywa więcej energii niż to konieczne - nawet jeśli weźmiemy pod uwagę nowe lub odnowione konstrukcje.
Zaletą jest to, że istnieje potencjał w optymalizacji pomp i ograniczeniu nadmiernego zużycia energii, a im więcej uda nam się zoptymalizować, tym większą różnicę możemy zrobić w walce ze zmianami klimatycznymi. Jednocześnie będziemy w stanie zapewnić większy komfort, oszczędzając czas, pieniądze i pracę ręczną.
Jak działają inteligentne pompy
Nasze inteligentne pompy typu E łączą energooszczędne pompy, silniki, napędy i sterowniki w jedno rozwiązanie, które może zmniejszyć zużycie energii i emisję dwutlenku węgla, jednocześnie zwiększając osiągi instalacji i komfort.
Te inteligentne pompy są specjalnie zaprojektowane do zastosowań takich jak ogrzewanie, chłodzenie i zaopatrzenie w wodę, dostosowane do zapewnienia wysokowydajnej pracy w budynkach komercyjnych.
Wyjaśnienie w 60 sekund: Dlaczego inteligentne pompy potrzebują dedykowanych silników
Większość instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wodnych wykorzystuje pompy ze standardowymi silnikami, które nie są specjalnie zaprojektowane do efektywnego tłoczenia wody. Aby naprawdę zoptymalizować układ, potrzebny jest silnik dostosowany do konkretnych wymagań instalacji. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak to podejście zapewnia rozwiązanie, które zawsze dostarcza najbardziej efektywne osiągi.
Silniki o klasie IE5 oferują najwyższą sprawność
Aż połowa energii elektrycznej na świecie jest zużywana przez silniki, ale możemy to zmienić dzięki odpowiednim rozwiązaniom. Nasze silniki elektryczne MGE/MLE, które zasilają nasze inteligentne pompy, w rzeczywistości przekraczają wymagania klasy IE5, co oznacza, że oferują sprawność klasy ultra premium.
Co więcej, zintegrowane sterowanie aplikacją i możliwości cyfrowe zmniejszają nie tylko zużycie energii przez samą pompę, ale także optymalizują osiągi i sprawność całej instalacji.
Silnik posiada również wbudowaną przetwornicę częstotliwości, która umożliwia pracę ze zmienną prędkością. Oto niektóre z korzyści: oszczędność energii, kontrola procesu, wbudowana ochrona silnika, lepsze osiągi i bardziej kompaktowe pompy.
Inteligentne pompy zapewniają optymalne osiągi instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zrównoważony rozwój budynków
Inteligentne pompy typu E łączą w sobie wysokiej jakości komponenty, zaawansowane elementy sterowania oraz cyfrową inteligencję i łączność, zapewniając kompleksowe rozwiązanie, które usprawnia pracę instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej lub wodnej.
Wykorzystując dziesięciolecia wiedzy na temat zastosowań i najlepszych praktyk branżowych, z dumą oferujemy inteligentne pompy, które robią więcej niż tylko optymalizują - pomagają budynkom komercyjnym zmniejszyć zużycie energii i emisję dwutlenku węgla, zapewniając bardziej zrównoważone działanie.