Artykuł
Efektywność energetyczna kluczem do bardziej zrównoważonych budynków komercyjnych
Musimy niezwłocznie zmienić sposób, w jaki budujemy i eksploatujemy nasze budynki. Wynika to z faktu, że budynki odpowiadają za znaczną część globalnego zużycia energii - w rzeczywistości większość budynków zużywa od 20 do 50% więcej energii niż jest to konieczne. I to nawet biorąc pod uwagę nowe konstrukcje lub nowo wyremontowane budynki.
Wierzymy jednak, że można to zmienić - i że nadal istnieje ogromny potencjał oszczędzania energii w budynkach. Wszystko zaczyna się od inteligentnych rozwiązań, które umożliwiają bardziej energooszczędne instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz wodociągowe.
Efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie dla stworzenia zrównoważonej przyszłości
Jak ujął to nasz CEO Bent Jensen, zieloną transformację energetyczną możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy zmniejszymy zużycie energii. Według Międzynarodowej Agencji Energii, efektywność energetyczna jest pierwszym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi.
Rozwiązania, których potrzebujemy, są już dziś dostępne. Teraz musimy tylko zacząć wdrażać je na dużą skalę w budynkach na całym świecie.
Wyjaśnienie w 60 sekund: Ukryte możliwości w budynkach komercyjnych
Obecnie większość budynków komercyjnych jest zasilana przez konwencjonalne pompy o stałej prędkości, które są stale ustawione na zasilanie w szczycie obciążenia - nawet gdy zapotrzebowanie jest niskie. Wykorzystując ogromny potencjał inteligentnych i autonomicznych pomp, które regulują wydajność w oparciu o zapotrzebowanie instalacji w czasie rzeczywistym, możemy odkryć nowy poziom efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.
Prawdziwy postęp dzięki współpracy
Mocno wierzymy w potencjał efektywności energetycznej - i jesteśmy dumni, że poczyniliśmy postępy, stając się pierwszą na świecie firmą zajmującą się rozwiązaniami wodnymi, która otrzymała zatwierdzony cel SBTi.
Pracujemy również nad wycofaniem tradycyjnych pomp o stałej prędkości, przechodząc na energooszczędne pompy typu E z przetwornicą częstotliwości, która zapewnia, że pompa pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
To tylko jedna z inicjatyw, które składają się na nasz plan innowacji - ale nie będziemy w stanie zrobić tego sami. Dlatego chcemy współpracować z właścicielami nieruchomości, projektantami, konsultantami, wykonawcami, operatorami i dostawcami.
Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak możemy współpracować, aby wyeliminować znaczną część energii zużywanej przez instalacje wodne, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne w wielu budynkach - i nikt tego nie zauważy.