Artykuł
Zrównoważony rozwój dzięki innowacyjnym i cyfrowym rozwiązaniom
Innowacje zawsze były podstawą działalności Grundfos. Przez lata doskonalimy nasze podejście do systemów HVAC i wodnych - i dziś mamy pompy, osiągające najwyższą możliwą wydajność.
Dzięki cyfryzacji, możemy pójść jeszcze dalej, przechodząc na inteligentne, kompleksowe rozwiązania.
Łączność siłą napędową digitalizacji
Aby wykorzystać w pełni potencjał cyfryzacji i zapewnić zrównoważony rozwój naszych działań, wszystkie urządzenia muszą być skomunikowane. Dlatego zmieniamy naszą strategię produktową, aby skupić się na wycofywaniu pomp o stałych obrotach silnika i przejściu na e-pompy.
Dążymy do współpracy i integracji, która wykracza poza nasze własne rozwiązania. W pojedynkę nie rozwiążemy wszystkich problemów związanych z wodą i zmianami klimatycznymi na świecie. Potrzebujemy odpowiednich partnerów, by rozwijać innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.
Dlatego kluczową częścią naszego procesu innowacji jest włączanie naszych klientów do działań na różnych etapach rozwoju.
Dane mogą przynieść oszczędności energii
Po zainstalowaniu wydajnych nowych urządzeń, modernizacja systemów zarządzania energią w domach i budynkach może przynieść oszczędności energii na poziomie 20-30%. Zasadniczo, im więcej danych posiadamy, tym więcej i lepszych analiz możemy uzyskać.
Uważamy, że musimy spojrzeć na sprawy z perspektywy całego systemu, łącząc wysokowydajne pompy, inteligentne elementy sterujące i platformy cyfrowe, które komunikują się ze sobą w celu optymalizacji zużycia w czasie rzeczywistym.
Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak pracujemy nad opracowaniem innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które mogą pomóc zmniejszyć zużycie energii w budynkach komercyjnych.