Artykuł

Zyskaj pełną łączność i integrację

Oferujemy zdecentralizowane rozwiązania, które umożliwiają komunikację różnych komponentów za pośrednictwem protokołów SCADA, modułów CIM, sterowników poziomu LC 241 i dystrybucji opartej na zapotrzebowaniu.

W ten sposób umożliwiamy zdalne monitorowanie różnych części systemu i sterowanie nimi, a także pomagamy zagwarantować pełną niezawodność w obiektach klientów, która zapewni im spokój ducha.

Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać z naszego narzędzia do integracji systemów na centralnej platformie. To łatwy sposób na zaoszczędzenie czasu i zwiększenie wartości dodanej dla klienta. Wybierz odpowiednią pompę i typ protokołu komunikacji, aby dowiedzieć się więcej o powiązanym module komunikacyjnym i innych potrzebnych materiałach, takich jak pliki zasobów, schematy okablowania, a nawet przykłady programowania.

Centralna platforma informacyjna ułatwiająca dostęp

Znajdź wszystkie informacje związane z pompą za pomocą kilku kliknięć, aby zdalnie monitorować i kontrolować system.

Korzyści wynikające z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii uzdatniania biologicznego

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — a także naszych korzyści dostosowanych do uzdatniania biologicznego.

Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.

Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.