Artykuł

Prosta obsługa i niezawodne dostawy dzięki kompleksowemu dostawcy produktów

Dzięki szerokiemu portfelowi produktów firma Grundfos chce ułatwić obsługę różnych ofert. A dzięki jednemu punktowi kontaktowemu i naszej szerokiej sieci centrów dystrybucyjnych i zakładów produkcyjnych na całym świecie, zyskujesz dostęp do łańcucha dostaw, który jest przygotowany do radzenia sobie ze wszystkimi współczesnymi wyzwaniami.

W ostatecznym rozrachunku kompleksowy dostawca może zapewnić bardziej efektywną pracę i zagwarantować, że termin realizacji projektu nie będzie zagrożony.

Oferujemy wszystko, czego potrzeba do uzdatniania biologicznego, w tym rozwiązania pompowe, rozwiązania dozujące, mieszadła, napowietrzanie, przetwornice częstotliwości, sterowanie i łączność.

Wykorzystanie procesu biologicznego do pompowania ścieków wymaga umieszczenia w zbiorniku kilku pomp, takich jak pompy zasilające, pompy recyrkulacyjne lub pompy szlamowe. Oznacza to konieczność zapewnienia różnych opcji montażu – co gwarantują pompy firmy Grundfos.

Firma Grundfos oferuje pompy, systemy i osprzęt do odprowadzania ścieków, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie pompowania ścieków przemysłowych.

Proces uzdatniania biologicznego często wymaga dozowania substancji chemicznych, w tym dozowania składników odżywczych lub środków regulujących wartość pH. Oznacza to zapotrzebowanie na niezawodne pompy dozujące, które dostarczą dodatki chemiczne do procesów mikrobiologicznych lub wytrącania chemicznego. Pompy dozujące firmy Grundfos posiadają pełen zakres wydajności dozowania, dzięki czemu spełniają wszystkie wymagania dotyczące dozowania w procesie biologicznym.

Uzdatnianie chemiczne jest kluczowym elementem uzdatniania ścieków przemysłowych. Firma Grundfos oferuje szeroką gamę rozwiązań, które obejmują cały proces uzdatniania chemicznego w przemyśle.

Firma Grundfos oferuje również energooszczędne mieszadła z przekładnią zębatą, które zapewniają najwyższy stosunek sily ciągu do mocy. Ponadto otrzymujesz szeroki wybór mieszadeł wraz z całym wymaganym osprzętem i elementami sterującymi, takimi jak zewnętrzne przetwornice częstotliwości. To pozwala spełnić wymagania związane z mieszaniem w biologicznych zbiornikach buforowych i osadowych.

Napowietrzanie jest jednym z kluczowych etapów procesu uzdatniania biologicznego, zużywającym najwięcej energii w oczyszczalni. Nasze dyfuzory denne, zarówno zgrubne, jak i drobnych cząstek, zapewniają szybszy transfer tlenu do natleniania, znacznie obniżając ilość energii zużywaną przez dmuchawę. System dyfuzorów Grundfos jest dostarczany ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, takimi jak boczne rury łączące i chowane złącza, co jest szczególnie przydatne w przypadku serwisowania dyfuzorów bez opróżniania zbiorników biologicznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o uzdatnianiu biologicznym?

Firma Grundfos oferuje szeroką gamę rozwiązań pompowych spełniających wszelkie wymagania w zakresie uzdatniania biologicznego.

Zapoznaj się ze schematem procesu, aby zrozumieć sposób optymalizacji pracy instalacji uzdatniania biologicznego przy użyciu odpowiedniego rozwiązania.

Korzyści wynikające z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii uzdatniania biologicznego

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — a także naszych korzyści dostosowanych do uzdatniania biologicznego.

Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.

Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.