Nauka

Gdy pompy starzeją się, rosną koszty eksploatacji

W miarę starzenia się pompy, jej wydajność zmniejsza się. Przy niższej sprawności koszty energii rosną. Ten proces jest nieunikniony i nieustanny. Często zakłady wodociągowe nie zauważają tego i nie biorą pod uwagę tego problemu - a jeżeli zapotrzebowanie na wodę gruntową odpowiada zapotrzebowaniu, to z czym jest problem?

Rzeczywistość jest taka, że korzyści finansowe są namacalne - i widoczne tylko wtedy, gdy zakład energetyczny ma na wyciągnięcie ręki właściwe dane. I nie wystarczy sprawdzić tabliczkę znamionową pompy lub założyć, że charakterystyki pompy względem starzenia się nadal obowiązują. Grundfos udostępnia generator krzywych online, który umożliwia generowanie krzywych Q/H prądu i sprawności dla łatwego porównania z charakterystyką pompy podczas montażu.

Generator krzywych GPC jest dostępny w Grundfos Product Center

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do wymaganych pomiarów, pomoże Ci wiertarka.

Krok 1: Zanotować informacje o pompie i wygenerować oryginalną charakterystykę pompy z GPC

Krok 2: Zmierz ow (Q), ciśnienie tłoczenia (H), poziom wody i moc (P1) przy maksymalnej prędkości obrotowej pompy (w przypadku zastosowania przetwornicy VFD) w następującej kolejności:

a. Przy zamkniętym zaworze (statyczny poziom wody) Należy pamiętać, że pompa nie może pracować dłużej niż 30 sekund przy zerowym ow. Poziom wody przy zerowym ow powinien być mierzony, gdy pompa nie pracuje.

b. Zmierz i powtórz pomiar z kilkoma innymi punktami o różnych wartościach przepływu (użyj zaworu, aby zmienić przepływ) Zawsze pozwól, aby ustalenie nowego, dynamicznego poziomu wody było ustalone Im więcej punktów, tym większa dokładność

c. Przy całkowicie otwartym zaworze (dynamiczny poziom wody)

Krok 3: Na podstawie danych tworzona jest druga krzywa dla porównania z oryginalną charakterystyką pompy. Generowany jest raport PDF pokazujący spadek sprawności i potencjalne oszczędności.

• Często, gdy przyjrzymy się pompom w wieku od 5 do 10 lat, to oszczędności kosztów będą na tyle duże, że warto będzie wyciągnąć pompę i zobaczyć, dlaczego spadła sprawność.

• W przypadku zatkania pompy lub strat ciśnienia spowodowanych nieszczelnością lub uszkodzeniem mechanicznym prosta naprawa lub czyszczenie może doprowadzić pompę do optymalnego poziomu.

• Jeżeli wiek pompy i zakres spadku punktu pracy powodują, że dodatkowe koszty są nieuniknione, konieczne są inwestycje w nową pompę zamienną. Czas zwrotu inwestycji jest często zaskakująco rozsądny.

• Jeśli obecnie nie posiadasz pompy Grundfos, możesz skorzystać z Audytu pomp Grundfos, aby zidentyfikować zużycie energii i potencjalne oszczędności energii oraz uzyskać zalecenia dotyczące uzyskania oszczędności.

Porozmawiaj z wiercącym studnią lub przedstawicielem firmy Grundfos, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach z utrzymywania wysokiej sprawności pompy

Q = Przepływ

H = Ciśnienie

(użyć czujnika poziomu do pomiaru H STATYCZNY i H DYNAMICZNY )

H RÓŻNORODNOŚĆ = H DYNAMICZNA * + H WYKRES + H Tarcie **

*: Bez przepływu, H DYNAMICZNY oznacza to samo co H STATYCZNY

**: Klient decyduje, czy obliczyć H Tarcie

(H Tarcie oznacza straty ciśnienia w rurach od pompy do manometru. Użyć „Kalkulatora strat ciśnienia w rurach” w GPC w zakładce „Narzędzia”

 

Przewodnik krok po kroku do obliczania spadku sprawności

1.W Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com) znajdź swoją dotychczasową pompę SP, wypełniając pełną nazwę pompy bezpośrednio w polu ' SZUKAJ 'pole:

 

2.Po wyświetleniu informacji o istniejącej pompie kliknij na ekranie opcję pokaż opcje zaawansowane ' , a następnie „ inne krzywe „a następnie” wstaw swoją własną krzywą „:

 

3.Pojawi się następujący ekran i konieczne będzie wprowadzenie danych dla Q ,, H i P1 :

 

4.Po wprowadzeniu pomiarów dla Q, H i P1 i kliknięciu przycisku ' generowanie pdf ', pojawi się następujący raport. Linia przerywana pokazuje spadek wydajności i zmieniony pobór mocy:

 

Wniosek: Krzywa pokazuje, że aby utrzymać wydajność 17 m3, zużycie energii wzrosło o 1 kW. Przy zapotrzebowaniu na pompę wynoszącym 9 godzin na dzień, jest to równoważne z 3,285 kWh w ciągu roku , lub a 16% wzrost zużycia energii.

Jak dokonać wyboru pompy z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie

Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, w miejscu pracy czy w drodze, dostęp do doboru pompy powinien być łatwy. Katalog Techniczny Grundfos umożliwia dostęp do informacji o pompach i narzędziach inżynierskich potrzebnych do realizacji każdego zadania.

Poznaj inne rozwiązania

Ujęcie wody w domu

Znajdź odpowiednie domowe rozwiązanie dla instalacji głębinowych.

Rozwiązania solarne do wody

Wysoce wydajne rozwiązania dla pomp głębinowych dostępne teraz zarówno dla instalacji zasilanych z sieci energetycznej jak i offgrid.