Niezawodny, solarny system pompujący wodę z gospodarstw domowych do instalacji zaopatrzenia w wodę
Jeśli szukasz wysoce zoptymalizowanego solarnego rozwiązania dla wody, które pasuje do każdego zastosowania na farmie lub na ranczu, w lub wokół domu, i dla społeczności w krajach rozwijających się, Grundfos dostarcza niezawodne rozwiązania do dużych instalacji zaopatrzenia w wodę bez ponoszenia bieżących kosztów energii.
Otrzymujesz instalację solarną o niskich kosztach eksploatacji i bez kosztów energii. Prawidłowo zoptymalizowany system zapewnia długą żywotność produktu, niskie koszty utrzymania i proste w obsłudze serwisowanie. W wielu miejscach na świecie klimat inwestycyjny sprzyja energii słonecznej i zapewnia szybki zwrot z inwestycji. Pozwól, aby firma Grundfos zapewniła Tobie wsparcie i doradztwo, aby umożliwić dostawę odpowiednio zoptymalizowanego solarnego rozwiązania wodnego.
Jako pierwsi zaoferowaliśmy system pompowania wody poza siecią. Dziś jesteśmy globalnym graczem, który przoduje w opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań w zakresie energii słonecznej. Rozwiązania Grundfos wykorzystujące energię słoneczną zapewniają niezawodne zaopatrzenie w wodę dla rolników do nawadniania roślin, pojenia zwierząt gospodarskich, nawadniania roli, a także zaopatrzenie domów, gdzie nie ma dostępu do bieżącej wody z wodociągu.
Enlarge image to get an overview of what's included in a Grundfos Solar solution?
Solar Water Solutions up to 250kW with the new RSI
The new inverter (RSI) makes it possible to use renewable energy as the primary energy source for pumps up to 250kW. This means that both water works, farmers and private households can save energy costs for their water supply.
Combine solar power with electricity in remote areas to ensure constant power
Grundfos PowerAdapt is the power blending solution that will ensure you a constant power output by supplementing solar power with electricity from an additional source. The solution allows you to maintain solar power as your main source of energy while enjoying stable operation.
Grundfos solar water solutions deliver a safe, reliable water supply, eliminate energy costs and offer climate-friendly independence from power grids. No matter what the application, solar water solutions provide unmatched flexibility for an economically and environmentally sustainable water supply.
Explore other Grundfos water intake solutions
Domestic water intake
Get the right domestic submersible intake solution for the job.
Replacing a pump?
Before you do, get an assessment of your pumps efficiency.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.