Pompowanie wody gruntowej na każde zapotrzebowanie

Niezależnie od tego, czy szukasz zaopatrzenia w wodę ze studni, czy też uzupełnić wodę zbiornika wyrównawczego, istnieje rozwiązanie dla zaspokojenia Twoich potrzeb. Wysokiej jakości zatapialne pompy do wody gruntowej mogą spełnić Twoje potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę, począwszy od małych domków w lesie po ogromne rezydencje z akrami zraszaczy do trawników. Niezależnie od Twoich wymagań, zawsze otrzymasz niezawodne, wydajne rozwiązanie do wody gruntowej dzięki naszym produktom.

Czas na wymianę? Oceń pompę przed wymianą!

Niezależnie czy pompa głębinowa znajduje się 20, 50 lub 100 metrów pod ziemią, jej wyciągnięcie lub sprawdzenie może być kosztownym przedsięwzięciem. Ale za pomocą naszego specjalnego, bezpłatnego narzędzia można mierzyć sprawność pompy głębinowej znajdującej się jeszcze w studni. 

Wybór odpowiedniej pompy może być trudny. Grundfos posiada asortyment pomp do zastosowań domowych oraz nawadniania. Niezależnie od tego, które rozwiązanie wybierzesz, możesz być pewien, że zostało ono zaprojektowane tak, aby sprostać ekstremalnym warunkom, zmniejszyć czas przestojów i zwiększyć wydajność.

Uzyskaj stałe ciśnienie dzięki SQE

SQE to jedyna pompa głębinowa z wbudowanym układem elektronicznym zapewniająca stałe ciśnienie. Dzięki zmiennej prędkości obrotowej, pompa automatycznie dostosowuje swoje osiągi w celu utrzymania stałego ciśnienia, bez względu na zmiany poboru wody. Oznacza to koniec kłopotów z wahaniem ciśnienia w instalacji. SQE dostarczane są jako rozwiązanie "wszystko w jednym pudełku".

Zwiększ swoje umiejętności w Grundfos Ecademy

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie rozwiązań głębinowych lub innych zagadnień związanych z pompami, odwiedź Grundfos Ecademy. To darmowe cyfrowe narzędzie szkoleniowe i centrum informacji oferuje wszystko, od szkoleń on-line i prezentacji do pobrania po narzędzia szkoleniowe - wszystko zaprojektowane, aby poszerzyć Twoje know-how i być na bieżąco z najnowszymi technologiami.

Poznaj inne rozwiązania ujęć wody firmy Grundfos


Nowa pompa SP z silnikiem z magnesem trwałym

Nowy system SPE podnosi efektywność energetyczną na zupełnie nowy poziom.
 


Systemy solarne

Wysoce wydajne rozwiązania dla pomp zatapialnych dostępne teraz zarówno dla instalacji on-off jak i offgrid.

Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji

W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?

Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.