74 - Pętle mieszające i rozwiązanie MIXIT

Podczas tego kursu poznają Państwo pętle mieszające i korzyści płynące z ich używania. Poznacie Państwo również cechy i funkcje rozwiązania MIXIT firmy Grundfos oraz dowiecie się jak powstał ten pomysł

Rozpocznij

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany
Ten kurs jest częścią ścieżki szkoleniowej

Przegląd modułów szkoleniowych

00:05:00

Ogólne wprowadzenie do pętli mieszających

Poznajcie Państwo teorię stojącą za pętlami mieszającymi i dowiedzcie się, czym różnią się od siebie poszczególne konstrukcje.

00:04:31

Zalety rozwiązania MIXIT

Zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniem MIXIT, procesem jego rozwoju i wieloma korzyściami, jakie ze sobą niesie.

00:07:27

Szczegółowe spojrzenie na rozwiązanie MIXIT

Poznajcie Państwo wiele cech i funkcjonalności rozwiązania MIXIT oraz zapoznajcie się z procesem uruchamiania.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na kilka pytań, aby sprawdzić, czego się nauczyłeś