Zalety rozwiązania MIXIT

Zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniem MIXIT, procesem jego rozwoju i wieloma korzyściami, jakie ze sobą niesie.

Jeśli chodzi o pętle mieszające, najlepszym rozwiązaniem na rynku jest obecnie rozwiązanie MIXIT firmy Grundfos. W tym kursie nasi eksperci przedstawią Państwu MIXIT i jego liczne zalety oraz zabiorą Państwa w podróż od pomysłu do realizacji.

Cała idea rozwiązania MIXIT ma już kilka lat. Kiedy przyjrzeliśmy się wszystkim samodzielnym elementom tradycyjnego systemu pętli mieszającej, cały czas towarzyszyła nam myśl, że z pewnością istnieje sposób na uproszczenie takiego rozwiązania.

Wtedy nasi klienci zaczęli mówić to samo. To właśnie wtedy zrozumieliśmy, że naszą ambicją jest stworzenie mniej skomplikowanego rozwiązania. I dziś, rozwiązanie MIXIT to zapewnia. Skupiliśmy się bardzo na tym, czego chcieli nasi klienci. Byliśmy w kontakcie z kilkoma klientami i korzystaliśmy z ich opinii podczas całego procesu rozwoju, testując różne wersje wspólnie z nimi.

Kamieniem węgielnym tego projektu było danie naszym klientom tego, czego chcą; rozwiązania MIXIT. Mieliśmy również ambicję, aby stworzyć rozwiązanie bardziej przyjazne dla użytkownika i elastyczne. W zależności od potrzebnych funkcji, można rozbudować jednostkę MIXIT tak, aby spełnić Państwa wymagania.

Na przykład, jeśli potrzebna jest łączność fieldbus, wystarczy kupić aktualizację oprogramowania i odblokować funkcjonalność jednostki MIXIT Nie ma potrzeby stosowania żadnego dodatkowego sprzętu. Przemyśleliśmy na nowo całą koncepcję pętli mieszającej, czyniąc z niej urządzenie typu „wszystko w jednym”, które wraz z pompą, działa jako kompletne rozwiązanie.

Rozwiązanie MIXIT obsługuje wiele zastosowań w zakresie ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, może obejmować zarówno konfiguracje zaworów dwudrożnych, jak i trójdrożnych, co czyni go idealnym rozwiązaniem niezależnie od zastosowania.

Podczas uruchamiania rozwiązania MIXIT, można po prostu użyć aplikacji Grundfos GO, aby wybrać konfigurację, która jest odpowiednia dla danego zastosowania. Poprowadzi Państwa kreator, jest to proste a jednocześnie niezwykle elastyczne narzędzie.

Rozwiązanie MIXIT jest z pewnością idealnym wyborem, jeśli chcemy w krótkim czasie wykonać pętlę mieszającą i zapewnić jej optymalną wydajność po odbiorze przez klienta. Rozwiązanie MIXIT przynosi tak wiele korzyści. Wszystko jest wbudowane w produkt, więc nie wymaga dodatkowych rurociągów.

To oczywiście zaoszczędzi dużo czasu. Ponadto wszystkie czujniki są okablowane i wystarczy tylko podłączyć kabel zasilający. Jest to naprawdę inteligentne rozwiązanie zaprojektowane, aby ułatwić życie naszym klientom. Na przykład, jest niezależne od ciśnienia, więc nawet przy zmiennej różnicy ciśnienia pierwotnego, zapewni stabilne sterowanie.

Dodatkowo wbudowany przepływomierz mierzy przepływ pierwotny, a wraz z temperaturą po stronie pierwotnej, rozwiązanie MIXIT może zapewnić monitorowanie zużycia ciepła w czasie rzeczywistym.

To właśnie pokazuje, jak integracja elementów przynosi korzyści klientom. Procesy uruchamiania i konfiguracji systemu są naprawdę proste i bezproblemowe. Powiedzmy, że chcemy dodać dodatkową funkcjonalność, jak np. dodatkowy czujnik, rozwiązanie MIXIT oferuje wbudowane kreatory konfiguracji i przewodniki, które w tym pomogą.

Wszystko to wynika z naszej ambicji stworzenia prostszego i bardziej przyjaznego dla użytkownika rozwiązania. Rozwiązanie MIXIT jest stworzone na przyszłość. Oferuje łączność od razu po wyjęciu z pudełka, jest kompatybilne z naszą platformą w chmurze Grundfos iSolutions Cloud, ma wbudowaną magistralę fieldbus zapewniającą łatwą integrację z systemem BMS.

A wszystkie rozwiązania MIXIT są dostarczane z darmowym rozwiązaniem do monitoringu! Wystarczy podłączyć kabel i rozwiązanie MIXIT jest podłączone. Naszą ambicją jest, aby w przyszłości móc pozyskiwać wszelkiego rodzaju szczegółowe dane i wykorzystywać uczenie maszynowe oraz technologię AI do ich analizy.

Wierzymy, że będzie to najbardziej inteligentny sposób na optymalizację rozwiązania MIXIT. Nasi klienci towarzyszyli nam na każdym etapie. Od opracowania koncepcji, po skonstruowanie sprzętu i wdrożenie łączności. Jesteśmy pewni, że rozwiązanie MIXIT zapewni Państwu optymalne rozwiązanie dla pętli mieszającej teraz i w przyszłości. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany