Szczegółowe spojrzenie na rozwiązanie MIXIT

Poznajcie Państwo wiele cech i funkcjonalności rozwiązania MIXIT oraz zapoznajcie się z procesem uruchamiania.

W tym module przyjrzymy się szczegółowo cechom i funkcjonalnościom rozwiązania MIXIT, jak również sprawdzimy jak wybrać, dobrać rozmiar i uruchomić MIXIT. Aby wszystko było dla Państwa jasne, na końcu modułu przedstawimy Państwu również szczegółowy przegląd korzyści.

Rozwiązanie MIXIT jest dostosowane do konkretnego zastosowania, co oznacza, że jeśli wybrano konkretne zastosowanie, zostaną przedstawione tylko te cechy i funkcje, które są istotne dla tego zastosowania, co znacznie ułatwia montaż i uruchomienie.

Na wszelki wypadek przypomnijmy jeszcze, że MIXIT obejmuje zarówno zastosowania z zaworami dwudrożnymi, jak i zaworami trójdrożnymi, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie niezależnie od zastosowania.

Wystarczy użyć aplikacji Grundfos GO, aby wybrać zawór dwudrożny lub trójdrożny. Rozwiązanie MIXIT oferuje szereg kluczowych rozwiązań, ale to właśnie szeroki wachlarz zaawansowanych cech i funkcjonalności sprawia, że jest ono naprawdę wyjątkowe.

Od kompensacji temperatury zewnętrznej do czterech ograniczników równoważenia, szeroki zakres zaawansowanych funkcji sprawia, że rozwiązanie MIXIT jest wiodącym rozwiązaniem w zakresie pętli mieszających. Przyjrzyjmy się tym funkcjom.

Po pierwsze, mamy funkcję kompensacji temperatury zewnętrznej Ustala ona wartość zadaną temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej. Dzięki takiej funkcji można zmniejszyć temperaturę zasilania, a tym samym rachunki za energię. Następnie, mamy cztery ograniczniki.

Ogranicznik przepływu i ogranicznik mocy cieplnej mają za zadanie zapobiegać przegrzaniu, ogranicznik temperatury powrotu zapewnia niską temperaturę powrotu, a ogranicznik różnicy temperatur zapewnia prawidłową wartość różnicy temperatur. Po pierwsze, mamy ogranicznik przepływu, który ogranicza przepływ przez zawór od strony pierwotnej.

Używając ogranicznika przepływu, można wstępnie ustawić przepływ pierwotny i w ten sposób wyeliminować konieczność stosowania zaworu równoważącego. Ogranicznik mocy cieplnej ogranicza moc wprowadzaną do pętli mieszającej, niezależnie od przepływu.

Ogranicznik temperatury powrotu pozwala MIXIT ograniczyć temperaturę powrotu poniżej konfigurowalnego ograniczenia. Na koniec mamy jeszcze ogranicznik różnicy temperatur, który utrzymuje stałą wartość różnicy temperatur pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu po stronie pierwotnej.

MIXIT oferuje również wiele możliwości monitorowania, w tym monitorowanie ciśnienia statycznego w instalacji, monitorowanie przepływu, monitorowanie ciepła, a także różne rozwiązania zdalnego sterowania dla różnych typów budynków. Na przykład, dla małych i średnich budynków można podłączyć go do Grundfos BuildingConnect, a dla większych budynków można wykorzystać wbudowany sterownik magistrali fieldbus.

Ponadto, MIXIT oferuje szerokie portfolio produktów. Zawory o średnicach od DN25 do DNi współczynniku Kvs od 6,3 do 40 gwarantują, że każdy znajdzie zawór odpowiadający jego potrzebom.

W zależności od potrzebnych funkcji, jednostka MIXIT dostępna jest w wariancie standardowym MIXIT, który jest ofertą podstawową, lub w wariancie MIXIT DYNAMIC, który zawiera zawory niezależne od ciśnienia, ograniczniki i monitoring energii. Jeśli wybrano wariant standardowy, można go później łatwo rozbudować do wariantu MIXIT DYNAMIC.

Oba warianty są kompatybilne z uaktualnieniem Connect, co pozwala na korzystanie z funkcji fieldbus dla BACnet lub Modbus, jak również umożliwia podłączenie do Grundfos BuildingConnect. W drugiej części tego modułu przyjrzymy się pokrótce procesowi wymiarowania, doboru i uruchomienia  rozwiązania MIXIT.

W celu dobrania rozmiaru i wyboru rozwiązania MIXIT zazwyczaj trzeba znać przepływ. Aby obliczyć przepływ, należy znać obciążenie cieplne i zadaną temperaturę. Gdy znamy te wartości, powinniśmy być gotowi do zwymiarowania i wyboru rozwiązania MIXIT.

Prześledźmy to na przykładzie. Na tym wykresie można zobaczyć zakres wydajności zaworu dwudrożnego przy różnicy ciśnień 20 kPa na zaworze. Tak więc, wyobraźmy sobie, że obciążenie cieplne wynosi 200 kW, przepływ wynosi około 6 m3/godz, a różnica temperatur wynosi 30 ℃, wtedy, jak pokazuje wykres, należy wybrać MIXIT DN32.

Uruchomienie rozwiązania MIXIT jest zarówno szybkie, jak i proste. Podstawowe uruchomienie może być wykonane w prosty sposób za pomocą wyświetlacza pompy i wyświetlacza MIXIT Jeśli chcemy skonfigurować dodatkowe funkcje, takie jak kompensacja temperatury zewnętrznej, ograniczniki, alarmy, możemy to zrobić za pomocą aplikacji Grundfos GO Remote, gdzie można również m.in. ustawić tryb sterowania pompą i układu hydraulicznego.

Kończąc ten moduł, przedstawimy przejrzysty przegląd korzyści, jakie niesie ze sobą rozwiązanie MIXIT, niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem, monterem lub dystrybutorem. Zacznijmy od zalet dla inżyniera: MIXIT jest łatwy i bezpieczny do projektowania w budynkach ponieważ zredukował liczbę elementów składowych do rozwiązania w jednej obudowie.

Wystarczy jeden punkt integracji, integracja jest łatwa i szybka. Jego wbudowane, przyjazne dla użytkownika kreatory konfiguracji umożliwiają łatwe uruchomienie. Ma niewielką powierzchnię podstawy - zazwyczaj od 0,5m² do 2m².

Oferuje też wysoką wydajność dzięki bezbłędnej interakcji pomiędzy elementami systemu. Kolejną kwestią są korzyści dla montera: MIXIT pozwala zaoszczędzić do 50% czasu montażu i uruchomienia Jest on szybki i łatwy w montażu, ponieważ około 8 lub 9 elementów zostało wbudowanych w rozwiązanie z jedną obudową.

Oferuje łatwe uruchomienie dzięki wbudowanym, przyjaznym dla użytkownika kreatorom konfiguracji. Wbudowana łączność sprawia, że jest on gotowy do podłączenia do systemów BMS zaraz po wyjęciu z opakowania.

Na koniec, istnieją zalety dla hurtowników: Zmniejszenie liczby elementów składowych do jednego sprawia, że MIXIT jest łatwiejszy do wyboru niż inne rozwiązania A rozwiązanie z jedną obudową oznacza tylko jeden punkt kontaktu.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany