4 pytania Średniozaawansowany

Test ECADEMY

1 - Koszty cyklu życia

Ten test kursu zawiera 4 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 1 z 4 Średniozaawansowany

Jakie są trzy początkowe koszty, które są najważniejszymi czynnikami przy obliczaniu kosztów cyklu życia dla budynków użyteczności publicznej?

Pytanie 2 z 4 Średniozaawansowany

Który rodzaj regulacji jest stosowany w instalacjach obiegowych o zmiennym przepływie, w których zapotrzebowanie na ciśnienie jest takie samo, niezależnie od przepływu?

Pytanie 3 z 4 Średniozaawansowany

Co oznacza skrót LCC?

Pytanie 4 z 4 Średniozaawansowany

Który element jest najdroższy ze wszystkich?

Pytanie 4 z 4 Średniozaawansowany

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 1 - Koszty cyklu życia

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 1 - Koszty cyklu życia wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Jakie są trzy początkowe koszty, które są najważniejszymi czynnikami przy obliczaniu kosztów cyklu życia dla budynków użyteczności publicznej?
A: Koszty zakupu, koszty eksploatacji i koszty energii
Correct
Q: Który rodzaj regulacji jest stosowany w instalacjach obiegowych o zmiennym przepływie, w których zapotrzebowanie na ciśnienie jest takie samo, niezależnie od przepływu?
A: Regulacja wg stałej różnicy ciśnień
Correct
Q: Co oznacza skrót LCC?
A: Life Cycle Cost
Correct
Q: Który element jest najdroższy ze wszystkich?
A: Koszty energii