Rodzaje regulacji zapewniające maksymalne oszczędności

Poznaj trzy rodzaje regulacji i dowiedz się, który z nich jest najbardziej energooszczędny.

Większość instalacji hydraulicznych w budynkach to instalacje o zmiennym przepływie w których pompa dostosowuje swoją wydajność do wymaganego ciśnienia. Jak wiadomo, pompy o zmiennej prędkości mogą pracować z wykorzystaniem różnych rodzajów regulacji.

Zużycie energii przez pompę będzie zależeć od wybranego rodzaju regulacji.

Przyjrzyjmy się trzem rodzajom regulacji różnicy ciśnień i ich krzywym dopasowania aby zobaczyć, który z nich jest najbardziej energooszczędny.

Mamy rodzaj regulacji wg stałego ciśnienia, wg proporcjonalnej różnicy ciśnień z "liniową" krzywą regulacji oraz wg proporcjonalnej różnicy ciśnień z "kwadratową" krzywą regulacji, która dostosowuje się do rzeczywistego ciśnienia wymaganego w instalacji. Przy ustawieniu krzywej "kwadratowej" nie ma konieczności montowania przetworników ciśnienia znajdujących daleko od pompy.

W tym przypadku pompa jest zaprojektowana tak, aby automatycznie dostosowywać swoją prędkość do wymaganego ciśnienia w instalacji, niezależnie od przepływu. Pompa po prostu oblicza zapotrzebowanie na ciśnienie, które jest proporcjonalne do kwadratu natężenia przepływu i odpowiednio dostosowuje swoje osiągi. Rezultatem jest zoptymalizowana krzywa pompy, Rezultatem jest zoptymalizowana krzywa pompy, która sprawia, że przetworniki różnicy ciśnień stają się zbędne.

Przyjrzyjmy się szybko wspomnianym rodzajom regulacji, ponieważ są one stosowane w różnych instalacjach. Regulacja wg stałej różnicy ciśnień jest używana w instalacjach o zmiennym przepływie, gdzie zapotrzebowanie na ciśnienie jest takie samo niezależnie od przepływu. Dotyczy to instalacji ogrzewania podłogowego (UFH) lub instalacji otwartych, w których udział strat ciśnienia dynamicznego jest nieznaczny.

Regulacja wg ciśnienia proporcjonalnego jest stosowana w instalacjach o zmiennym przepływie, w których istnieje korelacja między przepływem a wymaganym ciśnieniem. Dotyczy to instalacji grzewczych HVAC. Można tu stosować zarówno liniowe, jak i kwadratowe ustawienia ciśnienia. 

Jednak regulacja wg ciśnienia proporcjonalnego z ustawieniem krzywej kwadratowej jest najbardziej energooszczędna, ponieważ dostosowuje się do wymaganej wartości cisnienia, nawet bez użycia zdalnych czujników ciśnienia. Oszczędności wynoszą co najmniej 15%.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 10 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany