Wprowadzenie do kosztów cyklu życia

Zapoznaj się z ukrytymi kosztami systemu pompowego

Koszty cykly życia lub LCC jest pojęciem używanym do określenia całkowitych kosztów związanych z pompą lub systemem pompowym w czasie. To szkolenie pokaże Tobie najważniejsze czynniki w kalkulacji kosztów cyklu życia. 

Po pierwsze, dlaczego tak ważne jest poznanie kosztów cyklu życia? Cóż, kiedy inwestujemy w nowysystem pompowy lub wymieniamy stary, zwykle skupiamy się na najbardziej oczywistym koszcie, koszcie początkowym. Ale w okresie 20 lat koszt początkowy stanowi tylko niewielką część kosztów całkowitych. To jest tylko wierzchołek góry lodowej. 

Pod powierzchnią kryje się grupa równie ważnych kosztów, na które musimy zwrócić uwagę. Są to koszty montażu i uruchomienia, koszty energi i opreacyjne, koszty eksploatacji, koszty przestojów koszty środowiskowe, koszty wyłączenia i utylizacji. Kiedy zsumujemy wszystkie te koszty, otrzymamy całkowity koszt systemu pompowania w danym okresie czasu. 

Jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej, takie jak biurowce, szpitale i centra handlowe, trzema najważniejszymi czynnikami w kalkulacji kosztów cyklu życia są koszty początkowe. Są to cena zakupu, koszty eksploatacji i koszty zużycia energii systemu. 

Oznacza to, że pompa ma więcej niż jeden koszt. Dlatego oprócz patrzenia na metkę z ceną z kosztem początkowym, trzeba też pomyśleć o również o kosztach eksploatacyjnych. I na koniec, ale nie mniej ważne, powinieneś spojrzeć na najbardziej kosztowny element z nich wszystkich. koszty energii. Kiedy inwestujesz w nową pompę, musisz się upewnić, że sprawdziłeś wszystkie trzy metki z cenami.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 10 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany