37 - Pompa głębinowa GRUNDFOS SQ/SQE

Ten moduł jest wprowadzeniem do pomp głębinowych do zasilania domów w wodę, ze szczególnym uwzględnieniem pomp SQ/SQE.

Rozpocznij

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 7
Długość kursu
Długość kursu: 40 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany
Ten kurs jest częścią ścieżki szkoleniowej

Przegląd modułów szkoleniowych

00:02:52

Wprowadzenie do pomp głębinowych do zasilania domów w wodę

Poznaj ofertę pomp głębinowych 3” i 4” firmy Grundfos do zasilania domów w wodę gruntową oraz zapoznaj się z różnicami między różnymi typami pomp.

00:03:54

Cechy i zalety pompy SQ/SQE

Dowiedz się, dlaczego bogata oferta zabezpieczeń sprawia, że pompa SQ/SQE to doskonały wybór do zastosowań w głębokich odwiertach.  

00:04:39

Dobór wielkości i montaż pompy do poboru wody gruntowej do zasilania domów w wodę

Poznaj podstawy doboru wielkości i montażu pomp głębinowych do zasilania domów w wodę gruntową oraz dowiedz się, dlaczego dobór odpowiedniej wielkości jest taki ważny.  

00:06:32

Referencja: Jak pompa Grundfos SQ okazała się idealną pompą zamienną

Dowiedz się, jakie korzyści zyskała amerykańska firma wiertnicza, zastępując konwencjonalną pompę głębinową pompą głębinową Grundfos SQ i dowiedz się, w których zastosowaniach pompa SQ/SQE jest idealnym rozwiązaniem.

00:03:37

Funkcje ochronne pomp Grundfos SQ/SQE: Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Dowiedz się więcej o wbudowanym zabezpieczeniu przed suchobiegiem w pompach SQ/SQE oraz o wielu korzyściach, jakie to rozwiązanie zapewnia instalatorom i właścicielom domów.

00:03:51

Funkcje ochronne pomp GRUNDFOS SQ/SQE: Łagodny rozruch

Dowiedz się, w jaki sposób funkcja łagodnego rozruchu pomp SQ/SQE stanowi lepszą alternatywę dla konwencjonalnych 4-calowych pomp głębinowych, oferując szybszy montaż i zwiększoną niezawodność pompy.

00:04:09

Funkcje ochronne pomp GRUNDFOS SQ/SQE: Zabezpieczenie przed wahaniami napięcia

Dowiedz się, jak pompa SQ/SQE dostosowuje swoją pracę do zmieniającego się napięcia zasilania, zapewniając instalatorowi mniejszą liczbę wizyt serwisowych, a właścicielowi domu trwałą pompę o długim okresie eksploatacji.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na kilka pytań, aby sprawdzić, czego się nauczyłeś