Cechy i zalety pompy SQ/SQE

Dowiedz się, dlaczego bogata oferta zabezpieczeń sprawia, że pompa SQ/SQE to doskonały wybór do zastosowań w głębokich odwiertach.  

Gdy pompa głębinowa zostanie zamontowana pod ziemią, nic nie jest ważniejsze od jej niezawodnej pracy, ponieważ serwisowanie pompy jest wtedy kłopotliwe i kosztowne.

W tym podręczniku omówimy dokładniej najważniejsze cechy pomp SQ/SQE i korzyści z ich stosowania, aby pokazać, jakie są solidne i dobrze przygotowane do pracy pod ziemią.

Zacznijmy od wbudowanych funkcji ochronnych pomp SQ/SQE.

Należą do nich następujące zabezpieczenia: przed zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem zasilania, przed suchobiegiem, przed przeciążeniem silnika.

Omówimy je po kolei, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób zapewniają one niezawodną pracę i ochronę pompy przed uszkodzeniem – zarówno w przypadku niedoboru wody jak i wahań napięcia zasilania.

Duże różnice w napięciu zasilania, np. przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wartości napięcia, spowodują po pewnym czasie uszkodzenie konwencjonalnego silnika prądu przemiennego.

Solidna pompa SQ/SQE może pracować w bardzo szerokim zakresie napięcia zasilania, co samo w sobie zmniejsza ryzyko przegrzania silnika.

Jeśli napięcie wykroczy poza zakres od 150 V do 315 V, pompa automatycznie zatrzyma się, aby ochronić silnik.

Gdy napięcie powróci do dopuszczalnego zakresu, pompa uruchomi się ponownie.

Na ilustracji przedstawiono porównanie zakresu napięć pompy konwencjonalnej z zakresem napięć pompy SQ/SQE.

Wąski zakres napięć zasilania będzie prawdopodobnie powodować częste i nieprzewidziane przerwy w pracy lub doprowadzi do uszkodzenia pompy.

Praca na sucho może spowodować uszkodzenie pompy – zwłaszcza w przypadku pracy w studniach o niskiej wydajności.

Zintegrowane zabezpieczenie przed suchobiegiem w pompie SQ/SQE automatycznie wyłącza pompę w przypadku wykrycia niedoboru wody.

Po upływie 5 minut nastąpi próba ponownego uruchomienia pompy.

Jeśli nadal nie ma wody, pompa zatrzyma się ponownie i spróbuje uruchomić się za 5 minut.

Cykl ten będzie kontynuowany do momentu ponownego wykrycia wody w pompie.

Zajmijmy się teraz problemem przeciążenia silnika.

Silniki pompy są zazwyczaj narażone na nadmierne obciążenie, gdy wzrasta pobór mocy – na przykład podczas rozruchu, gdy pompa pracuje z dużą prędkością.

Dzięki wbudowanej funkcji łagodnego rozruchu, pompa SQ/SQE ogranicza pobór prądu z sieci, aby zapobiec również szkodliwemu przeciążeniu instalacji elektrycznej.

Na rysunku przedstawiono różnicę w poborze prądu pomiędzy pompą konwencjonalną a pompą SQ/SQE podczas rozruchu.

To jednak nie wszystkie zalety łagodnego rozruchu.

Łagodny rozruch pompy zapewnia ponadto: ograniczenie uderzeń hydraulicznych w rurach, zminimalizowanie nadmiernego zużycia pompy podczas uruchamiania.

Obie te zalety przedłużają okres eksploatacji pompy SQ/SQE.

Tak więc lista wbudowanych funkcji ochronnych jest długa i oznacza, że w przypadku wyboru pompy SQ/SQE nie potrzeba stosować dodatkowego wyposażenia w celu zapewnienia niezawodnej pracy pompy pod ziemią.

Dzięki swojej niewielkiej masie pompa jest łatwa w montażu i nie wymaga zewnętrznej skrzynki rozruchowej, co jest standardem dla pomp z 1-fazowymi silnikami konwencjonalnymi.

 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 7
Długość kursu
Długość kursu: 40 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany