Wprowadzenie do pomp głębinowych do zasilania domów w wodę
Poznaj ofertę pomp głębinowych 3” i 4” firmy Grundfos do zasilania domów w wodę gruntową oraz zapoznaj się z różnicami między różnymi typami pomp.
Firma Grundfos oferuje pełną gamę pomp głębinowych 3” i 4” do zasilania domów w wodę gruntową – od podstawowej pompy SP do zaawansowanego modelu SQE.
W tym podręczniku przedstawiono porównanie pomp, ułatwiające dokonanie właściwego wyboru.
Pompa głębinowa SPA 4” jest idealnym rozwiązaniem do podstawowych zastosowań.
Sprawdza się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba użycia mocnej i solidnej pompy.
Pompami SPA steruje się przy użyciu prostej funkcji Włącz-Wyłącz.
Łącznik ciśnienia uruchamia pompę, jeśli ciśnienie tłoczenia spadnie poniżej 2,5 bara i wyłącza ją, jeśli ciśnienie przekroczy 4 bary.
Aby zapewnić utrzymywanie stałego ciśnienia, pompę SPA można wyposażyć w z zewnętrzną przetwornicę częstotliwości – Grundfos CUE.
Wszystkie pompy SPA są wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są odporne na korozję i zapewniają dłuższy okres eksploatacji niż pompy z żeliwa.
Pompa SQ 3” jest sterowana przy użyciu takiej samej funkcji Włącz-Wyłącz co pompa SP 4”, ale posiada innowacyjny silnik z szeroką gamą zabezpieczeń.
Należą do nich: zabezpieczenie przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem zasilania, łagodny rozruch, zabezpieczenie przed suchobiegiem i przed przeciążeniem silnika.
Dzięki tym zabezpieczeniom ta solidna pompa zapewnia długą i bezawaryjną pracę.
Kompaktowa pompa SQ 3” pasuje oczywiście do odwiertów 3” lub większych, ale jest również świetną alternatywą do stosowania w istniejących odwiertach 4”, w których nagromadzone przez wiele lat osady spowodowały zwężenie otworu. Teraz przyjrzyjmy się najbardziej aawansowanemu rozwiązaniu z gamy pomp głębinowych do zasilania domów w wodę – SQE.
Poza wszystkimi zaletami pompy SQ, model SQE jest wyposażony w napęd o zmiennej prędkości obrotowej, co umożliwia regulację prędkości w zależności od zapotrzebowania.
Oznacza to, że niezależnie od liczby otwartych kranów pompa zapewnia stałe ciśnienie tłoczenia.
Model SQE jest również jedną z najprostszych pomp do zamontowania, gdyż oferowany jest również jako zestaw stałego ciśnienia do montażu „wszystko w jednym”.
Dzięki wymienionym zaletom, pompa jest niezwykle popularna wśród instalatorów.
Niezależnie od tego, czy poszukujesz pompy głębionwej do odległego domku wakacyjnego, gdzie pompa będzie pracować tylko przez 4–5 okresów w roku, lub do domu, w którym mieszka liczna rodzina, oferta pomp głębinowych Grundfos zaspokoi Twoje potrzeby.