記事

信頼性の向上:高品質なコンポーネントとインテリジェントなポンプシステム

水の成分は季節によって変化し、水中に含まれる無機物質の量も変化します。これは、水処理システムにとって課題となり、プロセスに影響を及ぼし、溶液装置や取水システムに負荷を与えます。

グルンドフォスのポンプソリューションは、ステンレス鋼などの素材を使用して設計することで、原水中の物質による摩耗や腐食がないことを保証します。長期使用いただけるように設計されたグルンドフォスの幅広いスマートコンポーネントは、信頼性が高く効率的な性能を実現し、お客様のあらゆる要件にお応えします。

適切な製品を探す

お客様の取水システムに役立つ、堅牢でエネルギー効率に優れた当社の水中ポンプをご確認ください。

取水・給水ポンプシステムの付加価値を高める方法トップ5

非常に多くの要素を考慮する必要があるため、メーカーやシステムビルダーは、ポンプシステムを設計する際にいくつかの課題に直面します。取水、供給および移送をカバーする当社のインテリジェントな最先端技術は、これらの課題を解決し、包括的なソリューションとしてさまざまなメリットをご提供します。

工業用水の処理サイクルにどのような価値をもたらすことができるのかをご覧ください。

私たちは、それぞれの冷却システムが抱える異なる課題に合わせて、オペレーションとシステム構築を最適化するための方法をご提案します。