63 - グルンドフォス AUTOADAPT

このトピックは、 ALPHA2循環ポンプなどの製品で使用されている、グルンドフォスAUTOADAPT技術に関する理解を深め、活用するのに役立ちます。

コースを開始する

コース概要

モジュール
モジュール: 7
完了時間
完了時間: 25 分
難易度
難易度: 初級

コース概要

00:01:53

AUTOADAPT の導入

この短いビデオでは、グルンドフォスAUTOADAPTの基本的原理をすべて網羅しています。

調整可能な循環ポンプを選ぶ理由とは?

なぜ調節可能な循環ポンプを選択すべきか、その理由を確認しましょう。

00:02:13

AUTOADAPTの仕組み

AUTOADAPT技術とそのしくみを詳しくご覧ください

グルンドフォスAUTOADAPTのアルゴリズム

AUTOADAPTで数学を行う「ブレイン」をご覧ください。

00:01:35

インストールおよび試運転

AUTOADAPT搭載のシステムの設定は簡単です。その方法をご覧ください。

AUTOADAPTのテスト結果

AUTOADAPTの性能のテスト結果をご覧になりたいですか?

Autoadaptの詳細

技術資料:家庭用循環ポンプの制御カーブの適応的選択。

学習知識の確認

学んだことのテストとして、いくつかの質問に答えてください。