事例

ポンプのインテリジェンスがプロセスを最適化し、エネルギーを30%節約

シードルメーカー

世界の大手シードルメーカーが、グルンドフォスのインテリジェントなソリューションで産業用冷却プロセスを改善した方法をご確認ください。

30% 省エネ

全体制御

簡単な運用

世界有数の大手シードルメーカーが、製品需要の大幅な拡大による対応を迫られていました。同社は増産に伴い、シードルの製造と最終製品の保管の両方のプロセスで、冷却能力を向上させる必要がありました。そこで OEM サプライヤ (英国の大手工業用冷却設置業者の 1 つ) とともに、シードルメーカーの持続可能性に適した設備一括請負契約型のソリューションを探していました。生産能力を高めるにあたって両社が求めていたのは、プロセスの効率化、コネクティビティおよびシステムの信頼性です。

 

ソリューション

両社は、冷却システムにグルンドフォス iSOLUTIONS のインテリジェントポンプと制御を選択しました。従来の片吸込可変速ポンプに、インテリジェントなマルチポンプコントローラ、グルンドフォスのセンサおよび通信機器を組み合わせたソリューションです。これにより、グルンドフォスの技術や通信機能を通じて、プロセス需要の変化に適応しながら冷却の生産性を最適なレベルに制御し、改善することができました。

グルンドフォスのシステムは、さまざまな用途でサブシステムの制御を実現します。

  • 冷却塔用軟水
  • 一次チラーポンプ
  • 二次冷却水循環ポンプ
  • チラーコンデンサポンプ
  • 閉鎖式回路加圧
  • 冷却塔ファンモータおよび製造現場の換気扇

これらのシステムは、グルンドフォスの CIM500 通信モジュールによって実現されました。これによりOEM は重要な運用データを取得して、システム調整の必要性を判断し、消費電力、冷却能力、水の消費量やアラームなどの各種パラメータをシードルメーカーに通知することができます。

成果

グルンドフォスの iSOLUTIONS によって、工場は冷却プロセスをより適切に制御できるようになりました。競合他社の提案と比較した際、グルンドフォスの新システムはポンプとチラーで 30% の省エネを実現できると推定されています。さらに、凝縮システムの効率が高くなったことで、冷却塔の水の交換頻度が少なくて済みます。同社は、従来のシステムに比べて省エネと節水というメリットだけでなく、重要なデータポイントに関する知見も得ることができるようになりました。システムの運転効率を確認できるうえ、プロセスに変更があった場合には迅速に調整ができます。そして、そのインテリジェンスはビル管理システムにも組み込まれ、完全で透明性の高い制御を実現しました。このシードルメーカーは、お客様のために高品質のシードルを製造すると同時に、地球規模の持続可能性に貢献するという目標を達成しています。

「グルンドフォスの iSOLUTIONS は、プロセスや需要の変化に即座に対応できるため、シードルメーカーが冷却システムを継続的に改善するうえで重要な要素となっています。」
英国グルンドフォス、国内事業開発担当マネージャー、Luke Gardener

 

 

グルンドフォスの提供内容

• 高効率の IE5 永久磁石モータおよびポンプ専用コントローラを搭載した CRIE 立形多段ポンプ

• IE3 モータを搭載した NB 片吸込ポンプ

• ポンプ専用コントローラCUE

• CU352 コントロールユニットを搭載した Control MPC-EC とプロセスの P&ID

• RPI+T 産業用ゲージ圧トランスミッタ

• イーサネット接続対応の CIM 通信インターフェイスモジュール

• PHT 加圧ユニット

 

グルンドフォスの Control MPC – CU 352

- 2 ~ 6 台のポンプの並列運転用

完璧なカスケード制御

システムを最適化してエネルギー消費量を最小限に抑えるには、高効率のポンプを使用するだけでは十分ではありません。システムの制御能力も同様に重要です。

 MPC には最適なシステムパフォーマンスを実現するための、ポンプの性能曲線データが組み込まれています。

システムはこの情報を基に、ポンプの最適な回転数と台数を常に計算することができます。

コントローラは流量計を使用することなく、ポンプの性能曲線データを用いて流量を推定できます。これによってシステムの稼働状態を把握したり、配管の破損を示唆するような不規則な水の消費量に気付いたりすることが可能になり、高価な流量計は不要になります。

グルンドフォスの Control MPC – CU 352

 

グルンドフォスのコントローラ一体型単段ポンプNBE

インテリジェントなポンプソリューション

NBE は、ポンプ、モータおよびコントローラが オールインワン設計となっています。これらのポンプと各種センサを組み合わせることで、冷却システムなどの多くの産業用途において、インテリジェントなソリューションを実現できます。

NBE は、特定のソリューションに対する個々のニーズに応えることができます。

冷暖房、産業プロセスには制御や運転時間などに関連する様々な要求事項がありますが、NBE は多くの用途において最適な選択肢となります。

グルンドフォスのコントローラ一体型単段ポンプNBE 

グルンドフォスのダイレクトセンサ

2in1 の圧力/温度ソリューション

グルンドフォスのトランスミッタは、圧力と温度の測定が 1 つのユニットに統合された 2in1 ソリューションで、様々な液体の圧力と温度の両方を計測できます。

関連する用途

このテーマに関連するグルンドフォスの用途を検索してください。

その他の関連事例

グルンドフォスのソリューションをご活用いただいているお客様の事例もご覧ください。

関連する用途

このテーマに関連するグルンドフォスの用途を検索してください。