37 - Grundfos SQ/SQE

Questo argomento offre un'introduzione generale alle pompe sommergibili per applicazioni domestiche con particolare attenzione alla pompa SQ/SQE.

Inizia corso

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 40 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio

Panoramica del corso

00:03:04

Introduzione alle pompe sommerse per le applicazioni domestiche

Questo video ti offrirà un'introduzione sulla gamma di pompe sommerse Grundfos da 3" e 4" per applicazioni sommerse domestiche e sulle varie differenze.

00:03:56

Caratteristiche e vantaggi della pompa SQ/SQE

Questo video ti aiuterà a capire come le funzioni di protezione della pompa SQ/SQE la rendono la scelta ideale per una vasta gamma per acque di falda.

00:04:46

Dimensionamento e installazione delle pompe nelle applicazioni sommerse domestiche

Questo video offre una spiegazione sul dimensionamento delle pompe sommerse per il prelievo acqua di falda e pratici consigli per quanto riguarda l'installazione.

Termina l'argomento facendo il quiz

Fai il quiz per testare la tua conoscenza sull'argomento