Introduzione alle pompe sommerse per le applicazioni domestiche

Questo video ti offrirà un'introduzione sulla gamma di pompe sommerse Grundfos da 3" e 4" per applicazioni sommerse domestiche e sulle varie differenze.

Grundfos offre una gamma completa di pompe da 3” e 4” per le applicazioni sommerse domestiche - dalla pompa SP di base al modello SQE avanzato. Questo tutorial offre un confronto tra le pompe per facilitare la selezione.

La pompa sommersa SPA da 4” è ideale per le applicazioni di base che necessitano di una pompa robusta e affidabile.      

Le pompe sono controllate da una semplice funzione on/off. Un pressostato attiva la pompa se la pressione scende al di sotto, per esempio, di 2,5 bar e la disattiva se la pressione supera i 4 bar.

Per la regolazione elettronica, la pompa SPA può essere dotata di un convertitore di frequenza esterno - il CUE Grundfos. Tutte le pompe SPA sono realizzate interamente in acciaio inox per renderle particolarmente esistenti alla corrosione e aumentarne il ciclo di vita.

La pompa SQ da 3” è controllata dalla stessa funzione on/off della pompa SP da 4”, ma è dotata di un motore innovativo con una gamma di funzioni di protezione. Queste includono la gestione della tensione, avviatore statico, protezione contro la marcia a secco e protezione dal sovraccarico, per una pompa robusta e affidabile.    

La pompa SQ da 3” è estremamente compatta e può essere utilizzata in pozzi dello stesso diametro o più grandi, ma è anche una fantastica alternativa per i pozzi preesistenti da 4” il cui diametro è stato ridotto dalla sedimentazione nel corso degli anni.

Diamo ora un’occhiata alla soluzione sommersa più avanzata per le applicazioni domestiche: la pompa SQE.

Oltre a offrire tutti i vantaggi della pompa SQ, la SQE è dotata di un convertitore di frequenza integrato, che consente alla pompa di regolare la sua velocità in base alla domanda. Questo significa che, indipendentemente dal numero di rubinetti aperti, la pompa erogherà sempre una pressione costante.  

Grazie al kit per l’installazione a pressione costante all-in-one, la SQE è anche una delle pompe più facili da installare ed è quindi una delle preferite degli installatori.  

Quindi, se siete alla ricerca di una pompa sommersa per la seconda casa, dove sarà utilizzata solo 4-5 volte all’anno, o di una soluzione per la vostra abitazione familiare, la gamma di pompe Grundfos soddisfa ogni esigenza.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 40 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio