84 - Aggiungere valore alle applicazioni HVAC

In questo corso, scoprirai come aggiungere valore ai sistemi HVAC per gli edifici commerciali. Esamineremo in che modo i sistemi idronici riducono il consumo energetico, come le soluzioni integrate e i sistemi modulari migliorano le prestazioni degli edifici e come il pompaggio distribuito ottimizza l'installazione dei sistemi HVAC.

Inizia corso

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 4
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio

Panoramica del corso

00:02:54

In che modo i sistemi idronici per HVAC riducono il consumo energetico

In questo modulo, ti forniremo maggiori informazioni su come i sistemi idronici per il raffreddamento e il riscaldamento aiutano a migliorare il clima degli ambienti interni, il comfort personale e l'efficienza lavorativa. Scoprirai come ottenere potenziali benefici in termini di efficienza energetica fino al 35%.

00:03:46

In che modo le soluzioni HVAC integrate migliorano le prestazioni degli edifici

In questo modulo, ti forniremo maggiori informazioni su come ottimizzare le prestazioni del tuo sistema HVAC e trovare soluzioni per migliorare l'efficienza. Scoprirai come l'installazione di un sistema di miscelazione integrata Grundfos MIXIT può aumentare l'efficienza in termini di costi fino al 25% rispetto ad altre soluzioni tradizionali.

00:03:48

In che modo i sistemi HVAC modulari possono migliorare le prestazioni degli edifici

In questo modulo, analizzeremo come evitare difficoltà di progettazione, selezione e dimensionamento dei componenti HVAC con specifiche inadeguate o errate. Scoprirai perché una soluzione modulare Grundfos richiede fino al 50% di spazio in meno e ti consente di massimizzare i metri quadri affittabili degli edifici.

00:02:55

In che modo il pompaggio distribuito ottimizza l'installazione dei sistemi HVAC

In questo modulo, ti forniremo maggiori sull'installazione, la messa in servizio e l'integrazione del tuo sistema HVAC nel Building Management System. Scoprirai in che modo la soluzione di pompaggio distribuito Grundfos rende questo processo più rapido e semplice eliminando le valvole di bilanciamento e controllo.

Mettiti alla prova

Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato