In che modo le soluzioni HVAC integrate migliorano le prestazioni degli edifici

In questo modulo, ti forniremo maggiori informazioni su come ottimizzare le prestazioni del tuo sistema HVAC e trovare soluzioni per migliorare l'efficienza. Scoprirai come l'installazione di un sistema di miscelazione integrata Grundfos MIXIT può aumentare l'efficienza in termini di costi fino al 25% rispetto ad altre soluzioni tradizionali.

Lo sapevi che quasi tutti gli edifici commerciali non garantiscono le prestazioni richieste in termini di emissioni di carbonio e che soltanto il 2% dei nuovi edifici commerciali ha un rendimento in linea con il preventivo di progettazione?

Qualsiasi azienda che abbia mai intrapreso progetti immobiliari sa che quasi sempre richiedono più tempo e costano più di quanto preventivato, e vi è il grande rischio che gli impianti non funzionino come previsto.

Ne consegue che potrebbe essere necessario riadattare o ottimizzare gli impianti dopo l'entrata in funzione dell'edificio.

In questo modulo ti forniremo informazioni aggiuntive su come ottimizzare le prestazioni del tuo sistema HVAC e trovare soluzioni per migliorare l'efficienza.

Efficienza e prestazioni sono standard chiave per quasi tutti gli edifici. Gli edifici commerciali devono essere efficienti per tutta la vita in servizio. Pertanto, i sistemi HVAC vanno progettati, installati e messi in funzione secondo le migliori pratiche e con la tecnologia più efficiente.

Per via della crescente attenzione all'efficienza energetica e alla conformità normativa, i sistemi HVAC devono essere continuamente ottimizzati per mantenere bassi i costi, il consumo di risorse e le emissioni.

Queste problematiche sono note a quelli che lavorano alla progettazione, all'impiantistica e alla gestione degli edifici commerciali.

Per iniziare, analizziamo una delle sfide che riteniamo più importanti per aumentare le prestazioni degli impianti degli edifici, ovvero la complessità e il tempo necessari a selezionare e dimensionare i componenti.

Questa attività potrebbe non essere eseguita correttamente poiché la progettazione delle applicazioni è complessa, con numerosi componenti che provengono potenzialmente da vari fornitori.

Inoltre, ogni componente deve essere dimensionato separatamente ed è necessario un certo livello di compatibilità in modo che i componenti dell'applicazione interagiscano perfettamente.

La costruzione di sistemi HVAC con componenti provenienti da più fornitori potrebbe rivelarsi difficile e non necessariamente conveniente. Potrebbe inoltre significare la mancata implementazione dei nuovi sistemi, anche se potrebbero essere più economici ed efficienti in termini di energia.

E se fosse possibile eliminare la lunga e complessa procedura di collegamento dei componenti indipendenti?

La soluzione di miscelazione integrata Grundfos MIXIT ti consente di risparmiare il tempo per l'acquisto, la gestione e il difficile assemblaggio di componenti separati.

È un sistema pre-fabbricato e testato in fabbrica che garantisce una soluzione plug and pump subito funzionante dopo l'installazione, in tempi ridottissimi.

La soluzione di miscelazione MIXIT ottimizza le prestazioni del sistema HVAC e migliora l'efficienza. Il vantaggio tecnico che si ottiene permette di:

- ridurre i tempi di selezione e dimensionamento, dato che MIXIT sostituisce più di 10 componenti separati;
- consente di scegliere tra una valvola a 2 o 3 vie indipendente dalla pressione;
- permette di ridurre il rischio correlato alla garanzia di funzionalità tra i diversi componenti e la qualità del sistema;
- consente di ridurre la complessità usando Grundfos come fornitore di servizi completi e punto di contatto;
- e permette di garantire la qualità e il controllo delle prestazioni grazie a componenti testati in fabbrica.

I notevoli risparmi ottenuti grazie alla soluzione MIXIT di Grundfos consentono di:

- ridurre del 20% il tempo per la selezione e il dimensionamento,
- e di aumentare l'efficienza in termini di costi del 25% rispetto ad altre soluzioni tradizionali.

Questo conclude il modulo sull'ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi HVAC per migliorare l'efficienza degli edifici.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 4
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio