6 domande Intermedio

Test ECADEMY

84 - Aggiungere valore alle applicazioni HVAC

Il test per questo corso contiene 6 domande e possono essere rifatte in qualsiasi momento.

Per superare il test e completare il corso è necessario rispondere correttamente a tutte le domande..

Inizia il test

Domanda 2 di 6 Intermedio

Quale componente diventa ridondante grazie alla soluzione di pompaggio distribuito Grundfos?

Domanda 3 di 6 Intermedio

Nel nostro esempio, quanto è più efficiente dal punto di vista energetico un sistema idronico rispetto a un sistema VAV a portata variabile?

Domanda 6 di 6 Intermedio

Sei soddisfatto delle tue risposte?

Invia le risposte e ottieni il risultato finale del test.

Invia

Risultati del test

Congratulazioni. Hai superato il test e completato il 84 - Aggiungere valore alle applicazioni HVAC

Badge raggiunti:

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Continua il training Vai su MyECADEMY

Spiacente, non hai superato il test 84 - Aggiungere valore alle applicazioni HVAC riprova questa volta

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Correct
Q: I prodotti Grundfos possono essere monitorati e controllati tramite un sistema BMS?
A: Sì, le pompe Grundfos possono essere monitorate e controllate tramite un sistema BMS e offrono prestazioni che si adattano al carico
Correct
Q: Quale componente diventa ridondante grazie alla soluzione di pompaggio distribuito Grundfos?
A: Valvole di bilanciamento e controllo
Correct
Q: Nel nostro esempio, quanto è più efficiente dal punto di vista energetico un sistema idronico rispetto a un sistema VAV a portata variabile?
A: L'efficienza energetica è superiore del 35%
Correct
Q: Gli impianti degli edifici funzionano come previsto in un tipico progetto di costruzione commerciale?
A: No, solo il 2% dei nuovi edifici ha un rendimento in linea con il preventivo di progettazione
Correct
Q: I sistemi HVAC modulari Grundfos riducono l'ingombro del sistema HVAC?
A: Sì, i vantaggi sono massima redditività per metri quadri affittabili e riduzione della complessità e del tempo dedicato alla selezione e al dimensionamento
Correct
Q: Un sistema di pompaggio distribuito "si bilancia automaticamente": cosa significa?
A: Non è richiesto il lungo processo di bilanciamento e messa in servizio