In che modo i sistemi HVAC modulari possono migliorare le prestazioni degli edifici

In questo modulo, analizzeremo come evitare difficoltà di progettazione, selezione e dimensionamento dei componenti HVAC con specifiche inadeguate o errate. Scoprirai perché una soluzione modulare Grundfos richiede fino al 50% di spazio in meno e ti consente di massimizzare i metri quadri affittabili degli edifici.

Lo sapevi che il 76% dei nuovi progetti edili supera il budget di oltre il 25% e che il 60% ha un ritardo minimo del 10%?

Questo è la conclusione sconfortante a cui è giunta un'università malese che si è prefissa di individuare l'entità dello sforamento di tempi e costi dei progetti edili. Il 92% dei nuovi progetti edili ha superato le tempistiche e il budget preventivati.

Purtroppo, il settore dell'edilizia a livello globale si trova ad affrontare un problema di scarse prestazioni che causano ritardi e sovraccosti. Si tratta di fattori fondamentali per il successo di qualsiasi progetto.

In questo modulo, scopriremo come evitare 

- le difficoltà di progettazione, selezione e dimensionamento dei componenti HVAC e
- le specifiche inadeguate o errate. 

Un processo di progettazione facile dei sistemi HVAC è un fattore importante per garantire una buona funzionalità dell'impianto messo in funzione.

Tuttavia, i progettisti responsabili della realizzazione di schemi, disegni e specifiche dettagliati sono spesso penalizzati dalla mancanza di tempo.

Pertanto, il processo può portare a materiali o progetti errati che non sono all'altezza delle aspettative del cliente. Questi problemi riguardano tutti coloro che lavorano alla pianificazione, progettazione, dimensionamento e selezione dei componenti, alle loro specifiche, alle gare d'appalto e all'aggiudicazione dei progetti HVAC.

Per iniziare, analizziamo una delle sfide che riteniamo più importanti per risolvere questi problemi: lo spazio limitato per le installazioni.

Spesso le installazioni tecniche sono situate in locali impianto sottodimensionati, aumentando i costi di esercizio per l'assistenza e la manutenzione e rendendo difficile eseguire le ispezioni in loco.

D'altra parte, utilizzare troppo spazio per le apparecchiature tecniche significa diminuire il rendimento dell'edificio. Lo spazio utilizzato per i locali tecnici riduce la metratura fatturabile per gli inquilini.

Tuttavia, le soluzioni HVAC prefabbricate consentono di soddisfare più facilmente le elevate aspettative degli investitori in merito alle prestazioni dell'edificio e i criteri relativi alle specifiche tecniche.

I sistemi HVAC modulari Grundfos ottimizzano le prestazioni del tuo impianto e migliorano l'efficienza. Il vantaggio tecnico che si ottiene permette di:

- ridurre l'ingombro del sistema HVAC garantendo la massima redditività per metri quadri affittabili;
- consente di aumentare le prestazioni del sistema HVAC, poiché i sistemi Grundfos modulari sono pre-assemblati, pre-testati e pre-commissionati direttamente in fabbrica;
- permette di ridurre i tempi di selezione e dimensionamento dei componenti separati;
- consente di ridurre la complessità adottando Grundfos come fornitore di servizi completi e punto di contatto; e
- permette di garantire qualità e controllo delle prestazioni con i test in fabbrica.

In effetti, la prefabbricazione e la costruzione modulare sono considerati principi della bioedilizia e il tasso di utilizzo dei materiali è migliore nella produzione in fabbrica.

L'impiego di una soluzione modulare consente di ottimizzare le prestazioni dei sistemi HVAC per migliorare l'efficienza degli edifici, con conseguente notevole risparmio in termini di spazio richiesto, fino al 50% in meno, per massimizzare i metri quadri affittabili, e una riduzione dei materiali di scarto ad appena il 2-3%, dato che la produzione in fabbrica di moduli HVAC è molto più efficiente rispetto alla realizzazione in loco.

Questo conclude il modulo su come i sistemi HVAC modulari possono migliorare le prestazioni degli edifici.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 4
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio