6 kérdések Alap

E-AKADÉMIA teszt

6 - Innovatív, függőleges in-line szivattyú

Ez a tanfolyam teszt tartalmaz 6 kérdések, és bármikor újra megválaszolhatók.

A teszt és a tanfolyam teljesítéséhez minden kérdésre helyesen kell válaszolnia.

Teszt megkezdése

Kérdés 2 -ból 6 Alap

Hány külső nyomásérzékelőre van szükség a csőrendszerben, ahol három TPE3 van telepítve?

Kérdés 3 -ból 6 Alap

A TPE3 olyan egyedülálló vezeték nélküli technikával van ellátva, amely lehetővé teszi több, párhuzamosan telepített szivattyú közvetlen kapcsolatát egymással. Hány szivattyú lehet telepíteni párhuzamosan?

Kérdés 6 -ból 6 Alap

Ezt a szivattyút kell előnyben részesíteni szinte minden esetben

Kérdés 6 -ból 6 Alap

Elégedett a válaszaival?

Küldje be válaszait, és megkapja a teszt eredményét.

Beküld

Teszt eredmény

Gratulálunk. Teljesítette a tesztet és 6 - Innovatív, függőleges in-line szivattyú

Elért jelvények:

Hogyan értékelné ezt a tanfolyamot?

Szívesen vesszük, ha értékeli a tanfolyaunkat. Ne feledje, hogy a teszt elvégzése előtt be kell jelentkeznie, hogy értékelni tudja.

Tréning folytatása Tovább a MyECADEMY oldalra

Bocsánat. Nem teljesítette a 6 - Innovatív, függőleges in-line szivattyú tesztet ezúttal

Hogyan értékelné ezt a tanfolyamot?

Szívesen vesszük, ha értékeli a tanfolyaunkat. Ne feledje, hogy a teszt elvégzése előtt be kell jelentkeznie, hogy értékelni tudja.

Correct
Q: A TPE2 tartalmaz egy speciális, alapjel korrekció funkciót. Mi ennek a feladata?
A: A speciális alapjel befolyásoló funkció lehetővé teszi egy olyan paraméter meghatározását, amely eldönti, hogyan változzon a szivattyú teljesítménye
Correct
Q: Hány külső nyomásérzékelőre van szükség a csőrendszerben, ahol három TPE3 van telepítve?
A: Egyre sem
Correct
Q: A TPE3 olyan egyedülálló vezeték nélküli technikával van ellátva, amely lehetővé teszi több, párhuzamosan telepített szivattyú közvetlen kapcsolatát egymással. Hány szivattyú lehet telepíteni párhuzamosan?
A: Négyet
Correct
Q: A TPE3 beépített hőmennyiségmérője biztosítja, hogy:
A: A HVAC rendszerekben az energiafogyasztás felügyelete hatékonyabb
Correct
Q: Mi köszönhető a TPE3 Delta T szabályozási módjának?
A: A szivattyú működtetése az előremenő és a visszatérő hőmérséklet különbsége alapján történik
Correct
Q: Ezt a szivattyút kell előnyben részesíteni szinte minden esetben
A: TPE3