Egy hűtött víz alkalmazás javítása

Hogyan segíthet a TPE3 optimalizálni egy hűtöttvíz-alkalmazást? Itt megtudhatja.

Üdvözöljük az e-Akadémia TPE3 moduljában, ahol közelebbről vesszük szemügyre a TPE3 többszivattyús szabályozó funkcióját, és azt, hogyan lehet használni a TPE3 szivattyút, egy hűtővíz alkalmazás optimalizálására.

A TPE3-at egyedülálló, vezeték nélküli technológiával szerelték fel, amely akár négy, párhuzamosan telepített szivattyú közvetlen egymáshoz csatlakoztatását teszi lehetővé.

Ez a vezeték nélküli technológia minden TPE3 szivattyúba be van építve, ami azt jelenti, hogy nincs szükség más szivattyúvezérlő egységre.

A szivattyúk, csatlakoztatás után, többféle szabályozási módokban üzemelhetnek.

Váltott üzemmódban a szivattyúk felváltva dolgoznak, hogy egyforma üzemidő legyen biztosítva mindegyiknek.

Tartalék üzemmódban, mindig ugyanaz a szivattyú működik, és a tartalék szivattyú naponta egyszer kapcsol be 30 másodpercre, ügyelve arra, hogy legyen más lehetőség, ha az üzemelő szivattyú meghibásodik.

Kaszkád üzemmódban több szivattyú üzemelhet egyidejűleg, és egyenletesen oszlik meg rajtuk a terhelés.

A TPE3 egy másik új funkciója a multi-master funkció.

Amikor egy sor TPE3 szivattyú csatlakozik egymáshoz, egyiküknek mindig be kell töltenie a főszivattyú szerepet.

A multi-master funkció biztonsági hálót képez arra az esetre, ha a főszivattyú meghibásodna.

Meghibásodás esetén a multi-master funkció biztosítja, hogy a maradék szivattyúk közül automatikusan ki legyen jelölve egy szivattyú főszivattyúként, így a működés továbbra is megbízhatóan folytatódik.

Most nézzünk meg egy olyan alkalmazást, ahol TPE3 szivattyúk innovatívan is felhasználhatók, nevezetesen a hűtött víz rendszerek optimalizálását.

Először is vessünk egy pillantást egy hagyományos hűtött víz rendszerre.

Ezek a rendszerek gyakran épülnek primer és szekunder körrel, ahol a primer körben folyamatos az áramlás.

A hagyományos rendszer alternatívájaként, javasoljuk az olyan hűtött víz rendszert, amelyben csak primer kör és változó térfogatáram van.

Ez sokkal hatékonyabb.

A változó térfogatáramú primer szivattyúrendszerek változtatható kapacitású hűtőket és változtatható térfogatáramú primer szivattyúkat használnak a változó hűtött víz szükséglet kielégítésére.

A változtatható térfogatáramú primer szivattyúzás gazdaságosabb és energiatakarékosabb egy hűtött víz előállító rendszerben, mivel sosincs túlfolyás a rendszerben.

Az egyik kihívás azonban egy változó térfogatáramú primer szivattyúrendszer esetében az, hogy képes legyen fenntartani egy minimális vízáramlást a hűtőn keresztül, még kis áramlási mennyiség esetén is, ha a hűtővíz szükséglet esetleg kisebb, mint a hűtő minimális térfogatárama.

A hűtőn átfolyó minimális térfogatáram fenntartása érdekében egy TPE3 szivattyút egy megkerülő vezetékbe kell beépíteni az előremenő és a visszatérő ág között.

A szivattyú szabályozása állandó nyomáskülönbség módban történik, ez biztosítja az állandó nyomást, és ezáltal megfelelő térfogatáramot tart fenn a párologtató felett.

Ez megakadályozza a párologtató befagyását, és a hűtő lekapcsolását.

Most vessünk egy pillantást a primer szivattyú körére.

Ide telepítettük három szivattyút, amelyek vezeték nélküli kapcsolatban vannak, külső vezérlők használata nélkül.

A változtatható fordulatszámú szivattyúk kaszkád üzemmódban üzemelnek.

A szivattyú feladata, hogy fenntartsa a nyomást a változó térfogatáramú rendszerben kis és nagy terhelés esetén egyaránt.

A TPE3 szivattyúk teljesítménye arányos nyomás üzemmódban van szabályozva a nyomáskülönbség érzékelők alapján, amelyek a szivattyúba vannak beépítve.

A beépített nyomáskülönbség teszi képessé a szivattyúkat a hatékony működésre többféle szabályozási módban, a csőrendszerben elhelyezett külső nyomásérzékelők nélkül.

Ezzel befejezzük az alternatív kivitelű vízhűtési rendszer vizsgálatát.

Reméljük, sikerült érthetően megvilágítanunk, hogy egy primer körös rendszer, amely változó térfogatárammal üzemel, miért sokkal hatékonyabb a hagyományosan tervezett rendszereknél.

 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Alap