Bevezetés

Tudjon meg többet a TPE3 beépített hőmennyiségmérőjéről, Delta T szabályozójáról, térfogatáram határérték funkciójáról és egyebekről

Ebben a filmben bemutatjuk a TPE3 legfontosabb jellemzőit, és alkalmazási területeit.

A TPE3 egy in-line szivattyú, amelyet középületekben használnak.

De úgy tekintünk rá, mint ami sokkal több egyszerű szivattyúnál.

Engedje meg, hogy elmondjuk, miért tartjuk ezt a szivattyút különlegesnek.

A TPE3 legfontosabb részét a fejlett funkciók jelentik, mint például az új Delta T szabályozási mód, a térfogatáramlás-korlátozó funkció, a beépített hőenergia-mérő, a beépített vezeték nélküli többszivattyús vezérlés, és a szinte korlátlan csatlakoztathatóság a külső érzékelőkhöz.

Minden az egyik legkorszerűbb Grundfos szivattyúval kezdődik, minden élvonalbeli funkcióval kiegészítve, ami csak elvárható.

De emellett a TPE3 tartalmaz néhány gyökeresen új funkciót is, amikkel optimalizálható az a rendszer, és az az alkalmazás, amelynek része.

Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk a Delta T szabályozási módot.

A Delta T szabályozási móddal a szivattyúját működtetheti az előremenő és a visszatérő hőmérséklet közötti különbség alapján.

Ez még sosem volt ilyen könnyű.

Csatlakoztasson egy vagy két külső érzékelőt közvetlenül a TPE3-hoz, és hagyja, hogy a szivattyú irányítsa a rendszerek szükséges áramlását a hőmérséklet-különbség alapján.

Nincs is szükség további berendezésre.

A TPE3 egyedülálló, vezeték nélküli technológiát alkalmaz, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül más TPE3 szivattyúkhoz csatlakozhasson, ami lehet akár négy, ténylegesen különálló szivattyú.

A szivattyúk jelenleg közös szabályozási módban üzemelnek, kaszkád módban, váltott módban, vagy tartalék módban, bármiféle más szivattyúvezérlő egység nélkül.

A TPE3 egy térfogatáram-korlátozó funkciót is kínál, ami szükségtelenné teszi a rendszerben a szivattyú fojtószelep használatát.

Egy másik új funkció a TPE3 beépített hőenergia-mérője.

Ez azt jelenti, hogy nem lesz nagy az energiaszámla a rendszer beszabályozottság hiánya miatt.

Az élvonalbeli szivattyú és fejlett funkciói együtt olyan intelligens csomagot ad, ami lehetővé teszi rendszerének optimalizálását.

Most nézzük meg azokat az alkalmazásokat, ahol a TPE3 használható.

A TPE3 egy általánosan használható in-line szivattyú, ami használható minden fűtési rendszerben, hűtőrendszerben, és távhő rendszerben.

Engedjék meg, hogy bemutassunk néhány példát, amelyek szemléltetik, hogyan javítják a TPE3 funkciók az átfogó rendszerteljesítményt a megnövekedett részegység védelem, a megnövelt rendszerfelügyelet, a jobb rendszerszabályozás, valamint a kisebb energiafogyasztás tekintetében.

Használja a TPE3 szivattyút kondenzáció nélküli kazánrendszerekben, és fokozott kazánvédelmet, alacsonyabb működési költségeket ér el.

Kombinálja a TPE3-at egy külső hőmérséklet érzékelővel, amely méri a visszatérő víz hőmérsékletét.

A megkerülő vezetékben lévő áramlás felvételével a szivattyú határozza meg a kazánba belépő víz hőmérsékletét, amely biztosítja, hogy a megfelelő hőmérséklet mindig fennmaradjon.

Használja a TPE3-at egyvezetékes fűtési rendszerekhez, és növelje a rendszer hatásfokát.

Egyvezetékes rendszerekben a tervezés jellemzően állandó térfogatáramra történt.

Az eredmény nagyobb visszatérő hőmérséklet a rendszerből kis terhelésű helyzetekben.

A TPE3 szivattyú úgy oldja meg ezt a problémát, hogy figyeli a térfogatáramot és a visszatérő víz hőmérsékletét.

Ez lehetővé teszi a szivattyú teljesítményének hozzáigazítását a tényleges hőmérséklet-különbséghez, és biztosított, hogy a Delta T úgy maradjon fenn, ahogy eredetileg elképzelték.

Használja a TPE3-at hővisszanyerő rendszerekben a vízhőmérséklet és a költségek csökkentésére.

A körülfolyó hővisszanyerő rendszereknek csak akkor szabad aktívnak lenniük, ha a hőmérsékletkülönbség a külső levegő és a visszatérő levegő között, több mint, két-három Celsius-fok.

Egy TPE3 szivattyúval, két hőmérséklet-érzékelőt is hozzáadhat a szivattyú pedig alkalmazkodni fog a rendszer áramlásához, ami valóban szükséges a hőmérsékletkülönbség alapján.

Használja a TPE3-at használati melegvíz keringetésben, hogy átvegye az irányítást a melegvíz-hőmérséklet fölött és pénzt takarítson meg.

A használati melegvíz alkalmazásokban azonnali melegvízre van szükség a csap kinyitásakor.

Hagyományosan egy fojtott, állandó fordulatszámú szivattyú üzemel éjjel-nappal minden nap, hogy ezt biztosítsa, de ez energiapazarlás.

Építsen be egy TPE3-at, és állítsa állandó hőmérséklet-szabályozó üzemmódra, a szivattyú belső hőmérséklet-érzékelője által adott jel alapján a szivattyú teljesítménye folyamatosan alkalmazkodik a tényleges szükséglethez.

Így a kívánt állandó vízhőmérséklet fennmarad.

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Alap