TPE2 vagy TPE3 – mikor melyiket válassza
Tanulja meg, hogy mikor használja a TPE2-t és mikor a TPE3-at
Ebben a modulban megvizsgáljuk a TPE2 és a TPE3 közötti különbségeket, és megtudjuk, hogy milyen helyzetekben helyes a TPE2 kiválasztása.
A TPE3 el van látva néhány gyökeresen új funkcióval, amikkel optimalizálható az a rendszer, és az az alkalmazás, amelynek része.
Ezek a funkciók, mint a Delta T szabályozási mód, a beépített hőenergia-mérő, a térfogatáram korlát funkció, továbbá egy integrált Delta P érzékelő, és hőmérséklet-érzékelő.
Ezek teszik lehetővé, hogy a szivattyú hatékonyan működjön többféle szabályozási módban külső nyomásérzékelő, vagy hőmérséklet-érzékelők nélkül is.
Ezért javasoljuk mindig a TPE3-at első választásként.
Azonban több olyan jellemző is van, ami megtalálható a TPE2-ben, de nincs a TPE3-ban.
És ezekre az egyedi jellemzőkre van szüksége a szivattyúrendszerében, akkor természetesen válassza a TPE2-t.
Ez a funkció a korszerű Alapjel korrekció funkció és a Határérték túllépés funkció.
Vizsgáljuk meg ezt a két funkciót egy percre.
A korszerű alapjel korrekció funkció lehetővé teszi, hogy meghatározzuk egyéni paraméterválasztékunkat, amely eldönti, hogy hogyan változzon a szivattyú teljesítménye.
Ilyen paraméterek lehetnek a külső hőmérséklet, vagy egy hőmérséklet-különbség.
Járjuk körbe egy hővisszanyerő rendszert, ahol a térfogatáramnak függenie kell a két légáramlás közötti hőmérséklet-különbségtől.
Ha a hőmérsékletkülönbség nagy, a szivattyú teljesítményének is nagynak kell lennie.
Ha pedig a hőmérséklet-különbség kicsi, a szivattyú teljesítményének csökkennie kell, egy bizonyos hőmérsékleten pedig, a szivattyút le kell állítani.
A speciális alapjel funkcióval a szivattyú teljesítménye változni fog a két szélsőérték között, a hőmérsékletekben jelentkező különbség miatt.
A határérték túllépés funkció egy másik olyan funkció, amely lehetővé teszi a szivattyú működésének testre szabását.
Ezzel a funkcióval, meghatározhatja, hogy egy adott paraméternek, pl. nyomásnak vagy hőmérsékletnek, hogyan kell befolyásolnia a szivattyú működését.
Azaz állítsa be ehhez a paraméterhez a korlátot.
Vegyük a korábbi példát.
Amikor a Delta T elér, majd meghalad egy adott értéket vagy határértéket, ebben az esetben ez 2 Celsius-fok, a szivattyú leáll, amíg a Delta T ismét a meghatározott határérték fölé nem kerül.
Ebben az esetben a Delta T 3 Celsius-fok.
Végezetül, ha képesnek kell lennie arra, hogy saját paramétereket állítson be a szivattyú működésének szabályozására, akkor válassza a TPE2 szivattyút.
Minden más esetben azt javasoljuk, hogy válassza a TPE3-at a számos új funkciójával és előnyeivel.