Manuel d’ingénierie

Des solutions et des composants sur mesure pour une intégration optimale dans votre système

Vous avez besoin d'une pompe CR(E) avec un faible encombrement ? Ou d'une garniture mécanique spécifique pour votre pompe NB(E) à aspiration axiale ? Grundfos peut vous fournir le composant idéal pour votre tour de refroidissement, qu'il existe, ou non, aujourd'hui. 

Le type de moteur, la tension, la fréquence, le matériau, etc. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour améliorer votre système peut être personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez même le configurer vous-même via le Grundfos Product Center !

La fonction Configuration est disponible dans Grundfos Product Center pour les gammes CR(E), NB(E), CM(E), MRT(E), MTH(E) et TP(E). 

Grâce à ce manuel, trouvez comment accéder à la fonction configurateur du Grundfos Product Center. Vous pourrez alors voir toutes les fonctionnalités, matériaux et composants que vous pouvez modifier lors de la conception ou de la construction de votre système.

Les 6 principaux avantages d'une performance optimisée et d'un contrôle efficace de la température dans les tours de refroidissement

Grundfos, avec sa technologie de pointe, peut vous aider à assurer l'avenir de votre entreprise, tout en réduisant la complexité de la chaîne de valeur, grâce à son expertise technique et à son assistance dévouée à chaque étape du processus.

Cliquez sur chacun des avantages ci-dessous pour en savoir plus sur les valeurs que nous voulons ajouter à votre entreprise.

Nous savons que chaque système de refroidissement est unique et c'est pourquoi nous voulons discuter avec vous de votre défi spécifique. Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants pour une discussion sans engagement sur la façon dont nous pouvons trouver des moyens d'optimiser vos opérations et la construction de votre système.