Livre blanc

Vous aider à concevoir des tours de refroidissement optimisées pour que vos clients réalisent d'importantes économies

De nos jours, l'une des plus grandes préoccupations des utilisateurs finaux dans l'industrie est de réaliser des économies d'énergie et d'OPEX. Proposer des composants optimisés et intelligents peut vous aider à vous différencier de vos concurrents, à gagner de nouveaux clients et à fidéliser les clients existants. Par exemple, saviez-vous que la technologie de pointe de Grundfos vous permet de démarrer/arrêter le ventilateur dans les tours de refroidissement et d'aider les utilisateurs finaux à économiser jusqu'à 30 % des coûts d'exploitation et 70 % de la consommation d'énergie, tout en garantissant que votre équipement se démarque de la concurrence ?

Chez Grundfos, nous voulons vous offrir des solutions de pompage pour vos tours de refroidissement qui garantissent le bon débit pour maintenir la température requise/stable. De plus, elles peuvent fonctionner en mode pression différentielle ou pression différentielle proportionnelle, afin que la pompe ne fournisse que l'eau requise par le système.


Téléchargez notre livre blanc et découvrez le potentiel de votre tour de refroidissement. 

Découvrez les défis auxquels vous pouvez être confrontés lorsque vous travaillez avec des applications de réfrigération industrielle et nous vous montrons comment optimiser vos systèmes avec Grundfos iSOLUTIONS.

Les 6 principaux avantages d'une performance optimisée et d'un contrôle efficace de la température dans les tours de refroidissement

Grundfos, avec sa technologie de pointe, peut vous aider à assurer l'avenir de votre entreprise, tout en réduisant la complexité de la chaîne de valeur, grâce à son expertise technique et à son assistance dévouée à chaque étape du processus.

Cliquez sur chacun des avantages ci-dessous pour en savoir plus sur les valeurs que nous voulons ajouter à votre entreprise.

Nous savons que chaque système de refroidissement est unique et c'est pourquoi nous voulons discuter avec vous de votre défi spécifique. Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants pour une discussion sans engagement sur la façon dont nous pouvons trouver des moyens d'optimiser vos opérations et la construction de votre système.