Article

Aidez vos clients à réduire leur consommation d’énergie grâce à un contrôle intelligent de la température

Les solutions les plus efficaces n’ont pas seulement besoin d’une pompe efficace. L’ensemble du système doit être efficace, et les pompes électroniques Grundfos permettent d’y parvenir grâce à leurs moteurs dotés d’une intelligence intégrée. 

Nos moteurs MGE sont équipés d’un entraînement à fréquence variable intégré qui offre un large éventail de modes de contrôle d’application. Les moteurs sont utilisés dans plusieurs pompes Grundfos, notamment la pompe centrifuge verticale multicellulaire CRE, les pompes centrifuges in-line monocellulaires TPE et les pompes horizontales à aspiration axiale NBE/NKE et CME.

Bien que nos pompes n’aient pas de besoins énergétiques individuels élevés, elles consomment une quantité importante de l’énergie globale car elles sont toujours en fonctionnement. D’autres composants, tels que les compresseurs, ne sont pas toujours en fonctionnement, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie.

En utilisant l’intelligence intégrée de nos pompes électroniques, vous pouvez améliorer l’efficacité énergétique et maintenir une température constante dans le système, à l’aide d’une vanne de régulation, d’un capteur de pression différentielle ou d’un régulateur de température direct.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes façons de contrôler la température dans un système de pompe, téléchargez notre livre blanc ci-dessous. Voici un bref résumé de ce que vous pourrez y trouver.

  • Une vanne de régulation nécessite la plus grande pompe car elle doit surmonter la perte de pression à la fois dans l’échangeur thermique et dans la vanne de régulation. Ici, la pompe fonctionne toujours à pleine vitesse.
  • Une solution de capteur de pression différentielle nécessite une pompe de la même taille, mais la consommation d’énergie est réduite car la vitesse de la pompe est ajustée pour maintenir une pression différentielle constante sur la vanne de régulation. Les coûts d’investissement de la solution sont plus chers que ceux d’une vanne de régulation, mais le coût du cycle de vie est inférieur.
  • Chez Grundfos, nous recommandons le contrôle direct de la température, car il offre les coûts d’investissement et le coût de cycle de vie les plus bas. En effet, la pompe n’a pas besoin de surmonter la perte de pression dans la vanne de régulation et peut donc être réduite. Même avec différents profils de charge, une solution de contrôle direct de la température permettra toujours de réaliser les économies d’énergie les plus élevées.

Le simple fait de changer la façon dont vous faites fonctionner une pompe dans une simple unité d’échangeur de chaleur peut faire une énorme différence dans votre consommation d’énergie. Découvrez comment dans notre livre blanc.

Les 5 principaux avantages de notre technologie de pointe pour les unités de refroidissement

Grâce à une technologie de pointe, Grundfos peut vous aider, vous et vos clients, à pérenniser votre activité tout en réduisant la complexité dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Bénéficiez d’une expertise technique et d’une assistance dédiée à chaque étape du processus, et profitez de 5 avantages adaptés aux unités de refroidissement.

Cliquez sur chaque avantage ci-dessous pour en savoir plus sur la valeur que nous pouvons ajouter à votre entreprise.